HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Elemento di serraggio temprato, brunito e rettificato.Nota:Le pinze di traino pneumatiche vengono utilizzate per il serraggio di pezzi e dispositivi.
I bulloni di fissaggio vengono avvitati al pezzo da lavorare o al dispositivo.

Procedura di serraggio:
apertura dell'elemento di serraggio mediante flusso di aria compressa nel collegamento di "apertura".
Chiusura dell'elemento di serraggio (procedura di serraggio) mediante flusso di aria compressa nel collegamento di "chiusura".

Il 3° collegamento (D5) serve allo sfiato e alla pulizia della superficie di appoggio. Inoltre è possibile verificare se il pezzo da lavorare è appoggiato su una superficie di appoggio. Il pezzo può inoltre essere sollevato più facilmente dopo il processo di apertura.

Il sistema può anche essere utilizzato come sistema di serraggio punto zero.

La forza di serraggio si riferisce a 0,5 MPa.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1390 Pinza di traino pneumatica 339 kB

Disegni

Pinza di traino pneumatica
Pinza di traino pneumatica

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5H6Forza di
bloccaggio
kN
Pressione di esercizio
MPa
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1390.40075755040863M540383026156-10,3 - 1,0 246,99 €
K1390.5010510575631288G 1/8504735311910-2,50,3 - 1,0 357,71 €