- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1165_BStaffa di bloccaggio regolabile, forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:trattata termicamente e zincata. Completa di vite per cave a T DIN 787, rondella DIN 6340 e dado DIN 6330B.Nota:Le staffe di bloccaggio regolabili possono essere adattate in modo rapido e uniforme alla situazione di serraggio. Le staffe di bloccaggio presentano sulle estremità vari naselli di serraggio e possono essere ruotati a seconda dell'applicazione. Proprio per questo motivo le staffe di bloccaggio sono molto versatili e utilizzabili per la lavorazione ad asportazione di trucioli o a macchina ma anche nel settore della pressatura e della stampa a iniezione.Accessori:Prolungamenti di supporto K1204Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 2 | B | B1 | D | E | H Intervallo di serraggio | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | Larghezza cava | Vite/i di fissaggio | Forza di bloccaggio kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1165.210115100 | B | con dado per cave a t | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-40 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 10 | M10X100 | 25 | | | 76,22 € | | K1165.212115125 | B | con dado per cave a t | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-55 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 12 | M12X125 | 30 | | | 77,55 € | | K1165.214115125 | B | con dado per cave a t | 44 | 30 | 13 | 11 | 0-55 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 14 | M12X125 | 30 | | | 78,89 € | | K1165.212150160 | B | con dado per cave a t | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 12 | M12X160 | 35 | | | 90,92 € | | K1165.214150160 | B | con dado per cave a t | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 14 | M12X160 | 35 | | | 93,60 € | | K1165.216150160 | B | con dado per cave a t | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 16 | M16X160 | 40 | | | 96,29 € | | K1165.218150160 | B | con dado per cave a t | 55 | 41 | 17 | 12 | 0-70 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 18 | M16X160 | 40 | | | 96,29 € | | K1165.216187200 | B | con dado per cave a t | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 16 | M16X200 | 55 | | | 131,02 € | | K1165.218187200 | B | con dado per cave a t | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 18 | M16X200 | 55 | | | 132,37 € | | K1165.220187200 | B | con dado per cave a t | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 20 | M20X200 | 60 | | | 137,72 € | | K1165.222187200 | B | con dado per cave a t | 62 | 30 | 21 | 14 | 0-80 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 22 | M20X200 | 60 | | | 143,08 € | | K1165.220235250 | B | con dado per cave a t | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 20 | M20X250 | 70 | | | 176,51 € | | K1165.222235250 | B | con dado per cave a t | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 22 | M20X250 | 70 | | | 189,87 € | | K1165.224235250 | B | con dado per cave a t | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 24 | M24X250 | 75 | | | 197,88 € | | K1165.228235250 | B | con dado per cave a t | 70 | 30 | 25 | 17 | 0-100 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 28 | M24X250 | 75 | | | 207,25 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|