Gruppi merceologici
Staffa girevole mini con leva a camma
K0925

Staffa girevole mini con leva a camma

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:trattato termicamente e brunito.Nota:Le staffe girevoli vengono utilizzate principalmente laddove i punti di serraggio devono rimanere liberi per il posizionamento o la rimozione di pezzi.

* Forza manuale consentita per la maniglia.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0925 Staffa girevole mini con leva a camma 207 kB

Disegni

Staffa girevole mini con leva a camma

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Superficie
corpo base
ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVX
min.
X
max.
Y
min.
Y
max.
Forza di
bloccaggio
N
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0925.0100a sinistrabrunito301018185226220,8611,584,3501,21636622,8M44,32722,425,22224,8800100* 109,79 €
K0925.0150a sinistrabrunito401423236835301815,3105,3631,51945828,5M55,33430,833,831,734,71500150* 126,91 €
K0925.0200a sinistrabrunito501830308745371,2820,7168,4801,824651245,5M88,44831,939,632,940,62100200* 161,67 €
K0925.0300a sinistrabrunito6022404010755451,5825,42010,41002,330851557M1010,56435,746,738,249,22800300* 207,75 €
K0925.1100a destrabrunito301018185226220,8611,584,3501,21636622,8M44,32722,425,22224,8800100* 109,79 €
K0925.1150a destrabrunito401423236835301815,3105,3631,51945828,5M55,33430,833,831,734,71500150* 126,91 €
K0925.1200a destrabrunito501830308745371,2820,7168,4801,824651245,5M88,44831,939,632,940,62100200* 161,67 €
K0925.1300a destrabrunito6022404010755451,5825,42010,41002,330851557M1010,56435,746,738,249,22800300* 207,75 €