HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Tenditore di centraggio con filettatura esterna
K0893_AG

Tenditore di centraggio con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio.
Bussole di acciaio da bonifica.
Versione:brunito.Nota:La morsa di centraggio consente il centraggio e il serraggio di un pezzo nel foro.
La morsa di centraggio dispone di un'ampia corsa. La gamma di prodotti copre un intervallo di serraggio da Ø12 a Ø30 mm. Le morse di centraggio con filettatura interna si adattano al sistema M6 (vedere esempio di applicazione).
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0893_AG Tenditore di centraggio con filettatura esterna 165 kB

Disegni

Tenditore di centraggio con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersioneD1L1D
min.
D
max.
D3H
min.
H
max.
L
min.
SWSW1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0893.061215filettatura esternaM612121511,42227,54,892,5 58,47 €
K0893.061219filettatura esternaM61215191424,5324,8124 58,47 €
K0893.081624filettatura esternaM816192417,826354,5155 50,55 €
K0893.081630filettatura esternaM8162430233244,57195 50,55 €

Altri articoli di questa categoria