DescrizioneMateriale:Corpo base in ghisa a grafite sferoidale (GJS). Ganascia in acciaio da bonica temprato.Versione:verniciata di nero. Ganascia in finitura naturale.Nota:Con la staffa di fissaggio laterale il pezzo da lavorare viene premuto contro il riscontro evitando contemporaneamente il sollevamento del pezzo. La staffa di fissaggio laterale e il riscontro vengono bloccati con viti cilindriche DIN 912. Utilizzando i due elementi si garantisce un bloccaggio sicuro.
Forma B: 2 rondelle coniche e 2 rondelle sferiche per M12 e M16 sono comprese nella fornitura.Nota disegno:
1) Rondella conica e rondella concava per M12 e M16 2) Pezzo da lavorare
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.