DescrizioneMateriale:Impugnatura resistente agli urti in acciaio da bonifica. Asta, battuta e corpo guida in acciaio per utensili.Versione:Impugnatura trattata termicamente e cromata. Asta, battuta e corpo guida temprati e cromati.Nota:L'estrattore viene usato per smontare gli elementi di centraggio (K0817, K0818, K0350, K0351) e i perni provvisti di filettatura interna di M3-M8.Accessori:Custodia per bussole di guida.Nota disegno:
1) Battuta 2) Impugnatura 3) Gambo 4) Spina trasversale 5) Vite di serraggio 6) Boccola di guida 7) Vite a testa cilindrica 8) 1 set di boccole di guida
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.