Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica 1.1191.Versione:Forma A brunito.
Forma B grezzo e temprato.
Nota:I tasselli di guida sono utilizzati per un posizionamento rapido e preciso di componenti per macchinari e attrezzature.
Non è più necessario prevedere un laborioso allineamento degli elementi.
La versione B può essere ruotata di 90° per un'ulteriore misura di fissaggio. Il tassello di guida viene utilizzato così per due larghezze cava diverse.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0954 Tasselli di guida 243 kB

Disegni (sintesi completa)

Tasselli di guida

Tasselli di guida, forma A, semplici

Maggiori informazioni

Disegni

Tasselli di guida, forma A, semplici

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
BN=Larghezza
cava
B

HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0954.08X8Asemplice888-20 17,41 €
K0954.12X20Asemplice201214630 17,41 €
K0954.12X22Asemplice221214630 17,41 €
K0954.12X30Asemplice301214630 17,41 €
K0954.14X20Asemplice201414630 17,41 €
K0954.14X22Asemplice221414630 17,41 €
K0954.14X30Asemplice301414630 17,41 €
K0954.16X20Asemplice201614630 17,41 €
K0954.16X22Asemplice221614630 17,41 €
K0954.16X30Asemplice301614630 17,41 €
K0954.18X20Asemplice201814630 17,41 €
K0954.18X22Asemplice221814630 17,41 €
K0954.18X30Asemplice301814630 17,41 €
K0954.22X20Asemplice202214630 17,41 €
K0954.22X22Asemplice222214630 17,41 €
K0954.22X30Asemplice302214630 17,41 €

Tasselli di guida, forma B, entrambi i lati

Maggiori informazioni

Disegni

Tasselli di guida, forma B, entrambi i lati

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
BN=Larghezza
cava
B

HH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0954.1814X18Bsu entrambi i lati1814104,91818 24,68 €
K0954.1814X20Bsu entrambi i lati2014104,92018 19,98 €