DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica 1.1191.Versione:Forma A brunito. Forma B grezzo e temprato. Nota:I tasselli di guida sono utilizzati per un posizionamento rapido e preciso di componenti per macchinari e attrezzature. Non è più necessario prevedere un laborioso allineamento degli elementi. La versione B può essere ruotata di 90° per un'ulteriore misura di fissaggio. Il tassello di guida viene utilizzato così per due larghezze cava diverse.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.