HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
K0870

Viti a testa esagonale con gambo DIN 931 / DIN EN ISO 4014 /...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, colore nero.
Acciaio inox A 2-70 non trattato.
Nota:Le versioni K0870.105X25 e K0870.105X45 non sono disponibili in acciaio inox.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0870 Viti a testa esagonale con gambo DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014 171 kB

Disegni

Viti a testa esagonale con gambo DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale

D

LBSWEKCADAcc.PrezzoOrdinare
K0870.04X25AcciaioM4251477,662,8 0,19 €
K0870.04X30AcciaioM4301477,662,8 0,19 €
K0870.04X35AcciaioM4351477,662,8 0,25 €
K0870.04X40AcciaioM4401477,662,8 0,25 €
K0870.04X45AcciaioM4451477,662,8 0,25 €
K0870.04X50AcciaioM4501477,662,8 0,26 €
K0870.05X25AcciaioM5251688,793,5 0,19 €
K0870.05X30AcciaioM5301688,793,5 0,19 €
K0870.05X35AcciaioM5351688,793,5 0,25 €
K0870.05X40AcciaioM5401688,793,5 0,25 €
K0870.05X45AcciaioM5451688,793,5 0,25 €
K0870.05X50AcciaioM5501688,793,5 0,26 €
K0870.05X60AcciaioM5601688,793,5 0,28 €
K0870.06X30AcciaioM630181011,054 0,11 €
K0870.06X35AcciaioM635181011,054 0,11 €
K0870.06X40AcciaioM640181011,054 0,12 €
K0870.06X45AcciaioM645181011,054 0,12 €
K0870.06X50AcciaioM650181011,054 0,15 €
K0870.06X60AcciaioM660181011,054 0,25 €
K0870.06X70AcciaioM670181011,054 0,34 €
K0870.08X35AcciaioM835221314,385,3 0,19 €
K0870.08X40AcciaioM840221314,385,3 0,19 €
K0870.08X45AcciaioM845221314,385,3 0,19 €
K0870.08X50AcciaioM850221314,385,3 0,25 €
K0870.08X60AcciaioM860221314,385,3 0,25 €
K0870.08X70AcciaioM870221314,385,3 0,28 €
K0870.08X80AcciaioM880221314,385,3 0,39 €
K0870.10X40AcciaioM1040261718,96,4 0,28 €
K0870.10X45AcciaioM1045261718,96,4 0,32 €
K0870.10X50AcciaioM1050261718,96,4 0,34 €
K0870.10X60AcciaioM1060261718,96,4 0,34 €
K0870.10X70AcciaioM1070261718,96,4 0,40 €
K0870.10X80AcciaioM1080261718,96,4 0,42 €
K0870.10X90AcciaioM1090261718,96,4 0,53 €
K0870.10X100AcciaioM10100261718,96,4 0,57 €
K0870.12X45AcciaioM1245301921,17,5 0,42 €
K0870.12X50AcciaioM1250301921,17,5 0,43 €
K0870.12X60AcciaioM1260301921,17,5 0,45 €
K0870.12X70AcciaioM1270301921,17,5 0,53 €
K0870.12X80AcciaioM1280301921,17,5 0,53 €
K0870.12X90AcciaioM1290301921,17,5 0,59 €
K0870.12X100AcciaioM12100301921,17,5 0,67 €
K0870.12X110AcciaioM12110301921,17,5 0,82 €
K0870.12X120AcciaioM12120301921,17,5 0,88 €
K0870.16X60AcciaioM1660382426,7510 0,69 €
K0870.16X70AcciaioM1670382426,7510 0,71 €
K0870.16X80AcciaioM1680382426,7510 0,75 €
K0870.16X90AcciaioM1690382426,7510 0,75 €
K0870.16X100AcciaioM16100382426,7510 0,91 €
K0870.16X110AcciaioM16110382426,7510 1,05 €
K0870.16X120AcciaioM16120382426,7510 1,58 €
K0870.20X70AcciaioM2070463033,5312,5 1,01 €
K0870.20X80AcciaioM2080463033,5312,5 1,08 €
K0870.20X90AcciaioM2090463033,5312,5 1,50 €
K0870.20X100AcciaioM20100463033,5312,5 1,54 €
K0870.20X110AcciaioM20110463033,5312,5 2,27 €
K0870.20X120AcciaioM20120463033,5312,5 2,38 €
K0870.105X30Acciaio inoxM5301688,793,5 0,25 €
K0870.105X35Acciaio inoxM5351688,793,5 0,25 €
K0870.105X40Acciaio inoxM5401688,793,5 0,25 €
K0870.105X50Acciaio inoxM5501688,793,5 0,30 €
K0870.105X60Acciaio inoxM5601688,793,5 0,53 €
K0870.106X30Acciaio inoxM630181011,054 0,19 €
K0870.106X35Acciaio inoxM635181011,054 0,25 €
K0870.106X40Acciaio inoxM640181011,054 0,25 €
K0870.106X45Acciaio inoxM645181011,054 0,28 €
K0870.106X50Acciaio inoxM650181011,054 0,30 €
K0870.106X60Acciaio inoxM660181011,054 0,49 €
K0870.106X70Acciaio inoxM670181011,054 0,58 €
K0870.108X35Acciaio inoxM835221314,385,3 0,40 €
K0870.108X40Acciaio inoxM840221314,385,3 0,40 €
K0870.108X45Acciaio inoxM845221314,385,3 0,40 €
K0870.108X50Acciaio inoxM850221314,385,3 0,42 €
K0870.108X60Acciaio inoxM860221314,385,3 0,45 €
K0870.108X70Acciaio inoxM870221314,385,3 0,59 €
K0870.108X80Acciaio inoxM880221314,385,3 0,75 €
K0870.110X40Acciaio inoxM1040261718,96,4 0,57 €
K0870.110X45Acciaio inoxM1045261718,96,4 0,58 €
K0870.110X50Acciaio inoxM1050261718,96,4 0,63 €
K0870.110X60Acciaio inoxM1060261718,96,4 0,65 €
K0870.110X70Acciaio inoxM1070261718,96,4 0,75 €
K0870.110X80Acciaio inoxM1080261718,96,4 0,75 €
K0870.110X90Acciaio inoxM1090261718,96,4 1,10 €
K0870.110X100Acciaio inoxM10100261718,96,4 1,41 €
K0870.112X45Acciaio inoxM1245301921,17,5 0,74 €
K0870.112X50Acciaio inoxM1250301921,17,5 0,75 €
K0870.112X60Acciaio inoxM1260301921,17,5 0,75 €
K0870.112X70Acciaio inoxM1270301921,17,5 0,86 €
K0870.112X80Acciaio inoxM1280301921,17,5 1,02 €
K0870.112X90Acciaio inoxM1290301921,17,5 1,41 €
K0870.112X100Acciaio inoxM12100301921,17,5 1,55 €
K0870.112X110Acciaio inoxM12110301921,17,5 1,91 €
K0870.112X120Acciaio inoxM12120301921,17,5 2,22 €
K0870.116X60Acciaio inoxM1660382426,7510 1,34 €
K0870.116X70Acciaio inoxM1670382426,7510 1,54 €
K0870.116X80Acciaio inoxM1680382426,7510 1,68 €
K0870.116X90Acciaio inoxM1690382426,7510 1,88 €
K0870.116X100Acciaio inoxM16100382426,7510 2,36 €
K0870.116X110Acciaio inoxM16110382426,7510 2,96 €
K0870.116X120Acciaio inoxM16120382426,7510 3,19 €