HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Trattato termicamente e brunito. Il diametro del foro di centraggio e le superfici di scorrimento sono rettificati.Nota:Con l'ausilio dei posizionatori espansibili, è possibile ad es. posizionare le piastre modulari sui tavoli con cave a T (figura). Le piastre da posizionare devono presentare due fori adatti al gambo estensibile.
La vite a espansione ha un esagono incassato continuo e può essere pertanto utilizzata da entrambi i lati.
Nota disegno:
1) Piastra modulare
2) Staffa di bloccaggio
3) Tavola della macchina
4) Posizionatore espansibile
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0356 Posizionatore espansibile 303 kB

Disegni

Posizionatore espansibile

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDBB1B2Diametro
consigliato
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0356.1610A161020-16,01 ±0,01 22,80 €
K0356.1612A161222-16,01 ±0,01 20,78 €
K0356.1614B1614161816,01 ±0,01 20,78 €
K0356.2024B2024283220,01 ±0,01 28,92 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33