- Parti operative | Elementi standard
- Tecnica di serraggio
- Tecnica di serraggio di pezzi da lavorare
- Attrezzi di serraggio
- Elementi di posizionamento
- Elementi di supporto, staffe di riferimento
- K0819
Prisma verticale
- K0819
Prisma verticale
- K0819
Prismi verticali
- K0819
Prismi verticali
- K0819
Blocchi a V
- K1662
Prismi in acciaio per tendicatena
- K0822
Corpo di sostegno eccentrico
- K0823
Corpi di sostegno
- K0816
Corpo di sostegno e di appoggio
- K0827
Blocchi di supporto
- K0824
Appoggi regolabili
- K1537
Barre di serraggio per componenti per macchinari e attrezzature
- K0889
Elementi di sostegno
- K1947
Supporto antivibrante
- K1946
Elementi di sostegno rettangolari
- K1941
Appoggi a vite con base piana, acciaio
- K1942
Appoggi a vite con base piana, acciaio inox
- K1943
Appoggi a vite con base piana, alluminio
- K1944
Appoggi a vite con base piana e piedino magnetico, alluminio
- K1961
Testa a sfera, piastra di centraggio, teste a prisma, teste di fissaggio, testa con sfera rotante
- K1233
Appoggi a vite Atlas con controdado
- K0825
Supporti regolabili
- K0826
Inserti
- K1224
Elemento di sostegno
- K1945
Cunei di livello
- K2055
Elementi di sostegno cilindrici
- K0920
Elementi di sostegno regolabili
- K0921
Elementi di sostegno
- K0922
Cilindro di sostegno
- K0917
Unità di posizionamento elastiche con cono
- K1854
Elementi di supporto, avvitamento idraulico ad azione semplice con ritorno della molla
- K0297
Supporti regolabili
- K0828
Supporti regolabili
- K0307
Perno d'appoggio
- K1200
Viti di arresto
- K0821
Prolunghe
- K0308
Supporti
- K0923
Supporti regolabili
- K0924
Cilindro di elevazione
- K0829
Perni filettati con pressore
- K0294
Perno d'appoggio
- K0380
Viti di pressione a sfera con testa
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata e spina antitorsione
- K0383
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata
- K0384
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata e spina antitorsione
- K1913
Viti di pressione a sfera senza testa modello corto
- K0282
Supporti oscillanti
- K0302
Supporti oscillanti angolo di inclinazione 12°
- K0283
Supporti oscillanti angolo di inclinazione 14° e 20°
- K0286
Supporti oscillanti con ritorno automatico
- K1164
Supporti oscillanti con ritorno automatico
- K0284
Supporti oscillanti con o-ring
- K0285
Supporti oscillanti con o-ring e inserti intercambiabili
- K0287
Supporti oscillanti regolabili
- K0288
Supporti oscillanti regolabili con o-ring
- K0289
Supporti oscillanti regolabili con o-ring e inserti intercambiabili
- K0290
Supporti oscillanti regolabili con o-ring ed esagono incassato
- K0291
Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato
- K1914
Inserti in metallo duro tondi
- K0385
Inserti rotondi
- K0385
Inserti rotondi con foro svasato
- K0386
Inserti esagonali
- K0387
Inserti quadrati
- K1915
Piastre di supporto in metallo duro quadrate
- K0388
Inserti regolabili
- K0813
Battute regolabili
- K0820
Battute a vite regolabili
- K1234
Battute articolate 5D
- K2043
Finecorsa magnetici
- Sistema di bloccaggio per forme complesse
- Supporto per pezzo da lavorare
- Tendicatena
- Tecnica di serraggio modulare
- Tecnica di serraggio a punto zero
- Tecnica di serraggio con morsa a vite
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A | B | C | D | E | F | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0924.08032 | 32 | 44 | 13 | 16 | M8 | 20 | | | 16,54 € | | K0924.08040 | 40 | 52 | 13 | 16 | M8 | 20 | | | 16,54 € | | K0924.08050 | 50 | 62 | 13 | 16 | M8 | 20 | | | 17,57 € | | K0924.08065 | 65 | 77 | 13 | 16 | M8 | 20 | | | 17,57 € | | K0924.08080 | 80 | 92 | 13 | 16 | M8 | 20 | | | 18,92 € | | K0924.08100 | 100 | 112 | 13 | 16 | M8 | 20 | | | 18,92 € | | K0924.10040 | 40 | 54 | 17 | 20 | M10 | 25 | | | 17,57 € | | K0924.10050 | 50 | 64 | 17 | 20 | M10 | 25 | | | 17,57 € | | K0924.10065 | 65 | 79 | 17 | 20 | M10 | 25 | | | 18,92 € | | K0924.10080 | 80 | 94 | 17 | 20 | M10 | 25 | | | 20,27 € | | K0924.10100 | 100 | 114 | 17 | 20 | M10 | 25 | | | 22,97 € | | K0924.12050 | 50 | 69 | 22 | 24 | M12 | 30 | | | 17,57 € | | K0924.12065 | 65 | 84 | 22 | 24 | M12 | 30 | | | 18,92 € | | K0924.12080 | 80 | 99 | 22 | 24 | M12 | 30 | | | 20,27 € | | K0924.12100 | 100 | 119 | 22 | 24 | M12 | 30 | | | 24,31 € | | K0924.12125 | 125 | 144 | 22 | 24 | M12 | 30 | | | 25,69 € | | K0924.12160 | 160 | 179 | 22 | 24 | M12 | 30 | | | 28,51 € | | K0924.16050 | 50 | 74 | 27 | 32 | M16 | 32 | | | 28,51 € | | K0924.16065 | 65 | 89 | 27 | 32 | M16 | 40 | | | 22,98 € | | K0924.16080 | 80 | 104 | 27 | 32 | M16 | 40 | | | 27,05 € | | K0924.16100 | 100 | 124 | 27 | 32 | M16 | 40 | | | 29,95 € | | K0924.16125 | 125 | 149 | 27 | 32 | M16 | 40 | | | 31,04 € | | K0924.16160 | 160 | 184 | 27 | 32 | M16 | 40 | | | 35,23 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|