DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica e ghisa sferoidale.Versione:Trattato termicamente e brunito. Superfici del cuneo lavorate finemente.Nota:Regolazione di precisione con vite con testa zigrinata o chiave esagonale. Movimento verticale senza spostamento laterale. Particolarmente idoneo per il tracciamento o la lavorazione di parti pesanti. Un attacco a sfera K1961-01 viene fornito con ogni cuneo di livello.
H min. raggiunta mediante lo smontaggio della piastra di base.Nota disegno:
1) Foro di centraggio per K1961
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.