HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale, esecuzione:Acciaio inox, temprato, finitura naturale.Nota:Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti a sfera basculante:
n. d'ordine da K0285.117X022 a K0285.936X036
n. d'ordine da K0289.110X015 a K0289.924X100
n. d'ordine da K0291.120X030 a K0291.924X080
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0385_E Inserti rotondi forma E 130 kB

Disegni

Inserti rotondi forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D2L3L4GCADAcc.PrezzoOrdinare
K0385.10102E10105M5 6,01 €
K0385.10122E10126,4M5 6,29 €
K0385.12102E12105M5 6,35 €
K0385.12122E12126,4M5 6,46 €
K0385.16102E16105M6 6,97 €
K0385.16122E16126,4M6 7,09 €
K0385.20102E20105M6 7,77 €
K0385.20122E20126,4M6 7,93 €
K0385.25102E25105M6 8,33 €
K0385.25122E25126,4M6 8,58 €