HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale, esecuzione:Forma M in acciaio per utensili con zigrinatura in metallo duro brunito.Nota:Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti a sfera basculante:
n. d'ordine da K0285.117X022 a K0285.936X036
n. d'ordine da K0289.110X015 a K0289.924X100
n. d'ordine da K0291.120X030 a K0291.924X080
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0385_M Inserti rotondi forma M 197 kB

Disegni

Inserti rotondi forma M

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2D3L3L5CEGCADAcc.PrezzoOrdinare
K0385.10107M107,91064,54,75M5 12,31 €
K0385.12107M129,51064,54,75M5 12,43 €
K0385.12127M129,512764,75M5 12,82 €
K0385.16107M1612,71064,54,75M6 16,18 €
K0385.20107M2015,91064,54,75M6 18,50 €
K0385.25107M25191064,54,75M6 25,24 €