HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale, esecuzione:Acciaio inox con superficie diamantata paragonabile a granatura abrasiva 100.Nota:Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Forma O: la superficie diamantata abrasiva è fusa saldamente con il corpo base. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.

Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti a sfera basculante:
n. d'ordine da K0285.117X022 a K0285.936X036
n. d'ordine da K0289.110X015 a K0289.924X100
n. d'ordine da K0291.120X030 a K0291.924X080
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0385_O Inserti rotondi forma O 197 kB

Disegni

Inserti rotondi forma O

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D2L3L4GCADAcc.PrezzoOrdinare
K0385.10105O10105M5 8,12 €
K0385.10125O10126,4M5 8,80 €
K0385.12105O12105M5 9,30 €
K0385.12125O12126,4M5 9,00 €
K0385.16105O16105M6 11,75 €
K0385.16125O16126,4M6 11,87 €
K0385.20105O20105M6 13,13 €
K0385.20125O20126,4M6 13,32 €
K0385.25105O25105M6 15,32 €
K0385.25125O25126,4M6 16,22 €