HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale, esecuzione:Acciaio inox con superficie in poliuretano, durezza 60°
Shore.
Nota:Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti a sfera basculante. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sul corpo base. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia defluire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto a sfera basculante.

Gli inserti possono essere montati nei seguenti supporti a sfera basculante:
n. d'ordine da K0285.117X022 a K0285.936X036
n. d'ordine da K0289.110X015 a K0289.924X100
n. d'ordine da K0291.120X030 a K0291.924X080
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0385_P Inserti rotondi forma P 157 kB

Disegni

Inserti rotondi forma P

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2L3L4GCADAcc.PrezzoOrdinare
K0385.08126P8126M4 7,62 €
K0385.10126P10126M5 7,93 €
K0385.12126P12126M5 8,70 €
K0385.16126P16126M6 10,65 €
K0385.20126P20126M6 12,35 €
K0385.25126P25126M6 14,08 €