HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata e spina antitorsione
K0384

Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite e sfera in acciaio inox.Versione:Acciaio inox non trattato.Nota:Con la sfera spianata, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0384 Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata e spina antitorsione 137 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera spianata e spina antitorsione

Selezione/filtro articoli

N. ordine

D1D3L2Ø
sfera
SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0384.50612M6312,143 6,50 €
K0384.50616M6316,143 6,56 €
K0384.50620M6320,143 6,67 €
K0384.50625M6325,143 6,73 €
K0384.50816M84,116,35,54 7,57 €
K0384.50820M84,120,35,54 7,62 €
K0384.50825M84,125,35,54 7,62 €
K0384.50830M84,130,35,54 7,68 €
K0384.51020M105,620,375 8,47 €
K0384.51025M105,625,375 8,53 €
K0384.51035M105,635,375 8,58 €
K0384.51040M105,640,275 8,68 €
K0384.51220M12720,28,56 10,03 €
K0384.51230M12730,28,56 10,14 €
K0384.51240M12740,28,56 10,26 €
K0384.51250M127508,56 10,31 €
K0384.51635M1610,735128 14,63 €
K0384.51650M1610,750128 14,79 €