|
|
K1189Set di fissaggio per cava a T per supporto del pezzo da lavorare |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Nota:Il set di fissaggio per cave a T serve per l'adattamento a tavole con cave a T.
Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | B | D | D1 | D2 | H | H1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1189.2514 | 25 | 14 | 25,4 | M10 | 78 | 10 | 35 | | | 188,92 € | | K1189.2518 | 25 | 18 | 25,4 | M10 | 78 | 10 | 35 | | | 188,92 € | | K1189.2522 | 25 | 22 | 25,4 | M10 | 78 | 10 | 35 | | | 188,92 € | | K1189.2528 | 25 | 28 | 25,4 | M10 | 78 | 10 | 35 | | | 188,92 € | | K1189.5014 | 50 | 14 | 50 | M10 | 78 | 10 | 30 | | | 205,20 € | | K1189.5018 | 50 | 18 | 50 | M10 | 78 | 10 | 30 | | | 205,20 € | | K1189.5022 | 50 | 22 | 50 | M10 | 78 | 10 | 30 | | | 205,20 € | | K1189.5028 | 50 | 28 | 50 | M10 | 78 | 10 | 30 | | | 205,20 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|