Regolazione di precisione per supporto del pezzo da lavorare
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneDescrizione del prodotto:Grazie alla regolazione di precisione è possibile impostare esattamente le distanze tra pezzo da lavorare e tavola di supporto. Se necessario il supporto per pezzo da lavorare può essere regolato con precarico in trazione o spinta mediante la regolazione di precisione.Materiale:Acciaio.Versione:Pezzi dell'adattatore ossidati in nero. Semicoppe nitrurate.Nota:Per il sistema di stabilizzazione dei pezzi misura 25 è necessario solo il regolatore di precisione K1187.25120150.
Per l'impiego della regolazione di precisione sul sistema di stabilizzazione dei pezzi misura 50 sono necessari il regolatore di precisione K1187.25120150 e l'adattatore K1187.50 (l'articolo consiste in 2 adattatori e un perno filettato) sulle rispettive estremità.Nota disegno:
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762, M10
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.