HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Set di fissaggio con sfera di bloccaggio  per supporto del pezzo da lavorare
K1191

Set di fissaggio con sfera di bloccaggio per supporto del pezzo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Nota:Il set di fissaggio serve per il collegamento al pezzo da lavorare. Il set di fissaggio è fornito con relativa sfera e calotta.Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912, M10
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1191 Set di fissaggio con sfera di bloccaggio per supporto del pezzo da lavorare 190 kB
 Nota tecnica per il supporto del pezzo da lavorare 603 kB

Disegni

Set di fissaggio con sfera di bloccaggio  per supporto del pezzo da lavorare

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCADAcc.PrezzoOrdinare
K1191.2525Vedere il disegno 192,94 €