HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Set stabilizzatore per pezzo da lavorare
con valigetta
K1296

Set stabilizzatore per pezzo da lavorare con valigetta

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Valigetta in plastica.
Per il contenuto vedere il gruppo di prodotti corrispondente.
Versione:colore nero.Nota:Con il set stabilizzatore è possibile regolare in continuo dimensioni comprese tra 355 - 980 mm.
Il set stabilizzatore costituisce l'attrezzatura di base per il supporto di pezzi in lavorazione.
La valigetta serve per conservare i singoli componenti dello stabilizzatore.
La lunghezza dello stabilizzatore dei pezzi in lavorazione è regolabile in continuo.
Grazie al meccanismo di blocco è possibile fissare l'albero contro movimenti di trazione e pressione.
Fornitura- Valigetta
- Stabilizzatore pezzi, K1170.355505
- Albero di prolunga L75, K1186.1625075
- Albero di prolunga L100, K1186.1625100
- Albero di prolunga L150, K1186.1625150
- Regolazione fine, K1187.25120150
- Kit di fissaggio per dadi a T, kit di dadi da 14, K1189.2514
- Dadi per cave a T da 18 con M10, K0378.18.005
- Dadi per cave a T da 22 con M10, K0378.22.005
- Sfera di bloccaggio con calotta M12, K1193.3251240
- Sfera di bloccaggio con calotta M16, K1193.3251640
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1296 Set stabilizzatore per pezzo da lavorare con valigetta 428 kB
 Nota tecnica per il supporto del pezzo da lavorare 603 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneVersioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K1296.925Kit stabilizzatore per pezzo da lavorarecon valigetta 1.837,50 €