HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Colonna di montaggio a 4 lati con fori modulari
K0805

Colonna di montaggio a 4 lati con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di riferimento con finitura di precisione precisione.
Le superfici di serraggio sono dotate di
una maggiorazione di 0,5 mm.
Nota:Passo 50 ±0,01 mm. I tappi di protezione per i fori e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità delle colonne di montaggio si riempiano di trucioli. I pezzi possono essere serrati con l'ausilio di elementi del dispositivo o direttamente su tutte e quattro le superfici di serraggio. I numeri di codifica per le superfici di serraggio consentono di evitare il serraggio del lato sbagliato nel posizionare i diversi pezzi. Le colonne di montaggio sono ideate per accordarsi alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Altre dimensioni su richiesta.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0805 Colonna di montaggio a 4 lati con fori modulari 394 kB

Disegni

Colonna di montaggio a 4 lati con fori modulari
Colonna di montaggio a 4 lati con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

BCDEE1GHA
Foro calibrato
A
Filettatura
Numero dei
fori modulari
Peso
ca. kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0805.124025155355055250±0,03200125 ±0,03205012F7M12144172 su richiesta
K0805.125030165365075300±0,03250150 ±0,03205012F7M12220259 su richiesta
K0805.165030165365075300±0,03250150 ±0,03205016F7M16220258 su richiesta
K0805.126335703700100350±0,03315175 ±0,03255512F7M12288341 su richiesta
K0805.166335703700100350±0,03315175 ±0,03255516F7M16288334 su richiesta
K0805.168050803800135500±0,03400250 ±0,03256016F7M16504640 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33