HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 250.Versione:Superfici di riferimento con finitura di precisione.Nota:I golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità dei cubi si riempiano di trucioli.Nota disegno:
Superfici lavorate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1226 Cubo  ghisa 120 kB

Disegni

Cubo  ghisa

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

D2EE1HH1H2LL1L2L3Peso
ca. kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1226.32018032,54003225381803783301805217462 997,67 €
K1226.4002705050032324856048241027062262153 2.089,50 €
K1226.50032055630404060310060051032070312270 2.719,50 €