HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Squadra di fissaggio bilaterale
K0804

Squadra di fissaggio bilaterale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di riferimento con finitura di precisione.Nota:Su entrambi i lati delle squadre di fissaggio è possibile posizionare e fissare piastre modulari K0801. In questo modo si consente uno scambio razionale di dispositivi di serraggio. Il posizionamento delle squadre di fissaggio su entrambi i lati è possibile con l'ausilio di perni di centraggio K0856 e tasselli guida scorrevoli.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0804 Squadra di fissaggio bilaterale 276 kB

Disegni

Squadra di fissaggio bilaterale

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABCDEFGHJKLMNRSTXPeso
ca. kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0804.1230403743982503252003004060200301502601607069M121462 su richiesta
K0804.1240504744982504253004004070200352003602607069M1214112,6 su richiesta
K0804.1250605745983005254005005070200352004603607570M1618153 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33