HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 250.Versione:Superfici di serraggio rettificate.Nota:Passo 25 ±0,01 mm o 50 ±0,01 mm. I tappi di protezione per i fori modulari e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Le piastre corrispondono alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980. Le piastre possono essere fornite senza fori modulari. Vedere numero d'ordine senza indicazione A e numero dei fori modulari.
Altre dimensioni su richiesta.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0806 Piastre 144 kB
 Posizionamento degli elementi di base 2 MB
 TechnHinweis_Rasterbohrungen_Rasterabstaende_M8_IT 94,2 kB

Piastre con fori modulari

Maggiori informazioni

Disegni

Piastre con fori modulari
Piastre con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

A
Foro calibrato
A
Filettatura
BSNumero dei
fori modulari
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0806.084040con fori modulari12F7M85540204 su richiesta
K0806.124040con fori modulari12F7M12555059 su richiesta
K0806.125050con fori modulari12F7M12755093 su richiesta
K0806.126363con fori modulari12F7M1210050139 su richiesta
K0806.168080con fori modulari12F7M1613560237 su richiesta

Pallet senza fori modulari

Maggiori informazioni

Disegni

Pallet senza fori modulari
Pallet senza fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

BSCADAcc.PrezzoOrdinare
K0806.004040ohne Rasterbohrungen5550 su richiesta
K0806.005050ohne Rasterbohrungen7550 su richiesta
K0806.006363ohne Rasterbohrungen10050 su richiesta
K0806.008080ohne Rasterbohrungen13560 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33