HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Piastre con fori modulari
K0806_MR

Piastre con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 250.Versione:Superfici di serraggio rettificate.Nota:Passo 25 ±0,01 mm o 50 ±0,01 mm. I tappi di protezione per i fori modulari e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Le piastre piastre corrispondono alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0806_MR Piastre con fori modulari 346 kB
 TechnHinweis_Rasterbohrungen_Rasterabstaende_M8_IT 94,2 kB

Disegni

Piastre con fori modulari
Piastre con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

A
Foro calibrato
A
Filettatura
BSNumero dei
fori modulari
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0806.084040con fori modulari12F7M85540204 su richiesta
K0806.124040con fori modulari12F7M12555059 su richiesta
K0806.125050con fori modulari12F7M12755093 su richiesta
K0806.126363con fori modulari12F7M1210050139 su richiesta
K0806.168080con fori modulari12F7M1613560237 su richiesta

Altri articoli di questa categoria