HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 250.Versione:Superfici di serraggio rettificate.Nota:Distanza 25 ±0,01 mm. I tappi di protezione per i fori e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0800 Piastra modulare 234 kB
 TechnHinweis_Rasterbohrungen_Rasterabstaende_M8_IT 94,2 kB

Disegni

Piastra modulare

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

A
Foro calibrato
A
Filettatura
Numero dei
fori modulari
Peso
ca. kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0800.083040con fori modulari12 H6M818825,99 su richiesta