HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 250.Versione:Superfici di serraggio rettificate.Nota:Passo 50 ±0,01 mm. I tappi di protezione per i fori e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione.
Le piastre modulari sono utilizzate insieme alle squadre di fissaggio K0807 (Figura 1). Il posizionamento delle piastre modulari avviene per mezzo di viti calibrate K0815.1..., inserite nei fori di montaggio. Le viti a testa cilindrica DIN 912 servono solo a un ulteriore fissaggio. La figura 2 mostra una ulteriore variante di applicazione. Le squadre di fissaggio bilaterali K 0804 si adattano alle piastre modulari.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0801 Piastre modulari 278 kB
 TechnHinweis_Rasterbohrungen_Rasterabstaende_M8_IT 94,2 kB

Disegni

Piastre modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

A
Foro calibrato
A
Filettatura
BCDEFNumero dei
fori modulari
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0801.003040ohne Rasterbohrungen--398298250200300-34,78 su richiesta
K0801.004050ohne Rasterbohrungen--498398350300400-61 su richiesta
K0801.005060ohne Rasterbohrungen--598498450400500-77 su richiesta
K0801.123040con fori modulari12F7M123982982502003004835 su richiesta
K0801.124050con fori modulari12F7M124983983503004008057 su richiesta
K0801.125060con fori modulari12F7M1259849845040050012073 su richiesta