HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Squadra di fissaggio bilaterale con fori modulari
K0803

Squadra di fissaggio bilaterale con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di riferimento lavorate in precisione.Nota:Passo 50 ±0,01 mm. I tappi di protezione per i fori e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità delle squadre di fissaggio si riempiano bilateralmente di trucioli. I pezzi possono essere serrati con l'ausilio di dispositivi o direttamente su entrambe le superfici di serraggio. I numeri di codifica per le superfici di serraggio consentono di evitare il serraggio del lato sbagliato della squadra nel posizionare i diversi pezzi. Le squadre di fissaggio bilaterali sono ideate per accordarsi alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Altre dimensioni su richiesta.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0803 Squadra di fissaggio bilaterale con fori modulari 395 kB

Disegni

Squadra di fissaggio bilaterale con fori modulari
Squadra di fissaggio bilaterale con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineAB1CD

EE1GHA
Foro calibrato
A
Filettatura
Numero dei
fori modulari
Peso
ca. kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0803.124015155355055150±0,0320075 ±0,03205012F7M12126198 su richiesta
K0803.125020165365075200±0,03250100 ±0,03205012F7M12198287 su richiesta
K0803.165020165365075200±0,03250100 ±0,03205016F7M16198285 su richiesta
K0803.126325703700100250±0,03315125 ±0,03255512F7M12264473 su richiesta
K0803.166325703700100250±0,03315125 ±0,03255516F7M16264473 su richiesta
K0803.168030803800135300±0,03400150 ±0,03256016F7M16420633 su richiesta