HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Squadra di fissaggio con fori modulari
K0802

Squadra di fissaggio con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di riferimento con finitura di precisione.Nota:Passo 50 ±0,01 mm. I tappi di protezione per i fori e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Le squadre di fissaggio sono ideate per accordarsi alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980. Altre dimensioni su richiesta.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0802 Squadra di fissaggio con fori modulari 329 kB

Disegni

Squadra di fissaggio con fori modulari
Squadra di fissaggio con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineAB1CD

EE1FGHJA
Foro calibrato
A
Filettatura
Numero dei
fori modulari
Peso
ca. kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0802.124047450605547020025 ±0,038520459012F7M126395 su richiesta
K0802.125058550657558025025 ±0,039520509012F7M1299181 su richiesta
K0802.165058550657558025025 ±0,039520509016F7M1699156 su richiesta
K0802.1663767007510076031550 ±0,03100255511516F7M16180298 su richiesta