Squadra di fissaggio ghisa grigia, bilaterale per piastre intercambiabili
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:Sulla squadra di fissaggio è possibile posizionare e fissare piastre intercambiabili sui due lati. In questo modo è possibile effettuare uno scambio razionale di dispositivi di serraggio. Le squadre di fissaggio sono compatibili con le tavole per macchine utensili a norma DIN 55201 e JIS6337-1980. I posizionatori per il fissaggio delle squadre di fissaggio alle tavole della macchina secondo la norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente. La fornitura comprende i golfari per il trasporto e 2 perni per il posizionamento delle piastre intercambiabili.Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.