HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Squadra di fissaggio senza fori modulari
K0802

Squadra di fissaggio senza fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di riferimento con finitura di precisione.
La superficie di serraggio è dotata di una maggiorazione di 1 mm.
Nota:Le squadre sono adattate alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980.
I golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0802 Squadra di fissaggio senza fori modulari 224 kB

Disegni

Squadra di fissaggio senza fori modulari
Squadra di fissaggio senza fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineAB1CD

EE1FGHJCADAcc.PrezzoOrdinare
K0802.004047450615547020024 ±0,285204589 su richiesta
K0802.005058550667558025024 ±0,295205089 su richiesta
K0802.0063767007610076031549 ±0,21002555114 su richiesta
K0802.0080908008113590040049 ±0,21002560114 su richiesta