HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 250.Versione:Superfici di riferimento con finitura di precisione.Nota:I golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità delle squadre di fissaggio si riempiano di trucioli.Nota disegno:
Superfici lavorate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1225 Squadra doppia ghisa 183 kB

Disegni

Squadra doppia ghisa

Selezione/filtro articoli

N. ordineACDD1D2EE1E2HH1L

L1L2L3L4CADAcc.PrezzoOrdinare
K1225.32012532,575305040040204037865320332330125115 1.180,98 €
K1225.40015050120307050040204248580400412410150142 2.005,50 €
K1225.500200551503010063040205360390500512510200190 2.782,50 €