HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:Passo 50 ±0,01 mm. Le squadre di fissaggio sono elementi con più lati per posizionare i pezzi in verticale per la lavorazione. Per fissare le squadre di fissaggio si usano viti calibrate. Per le squadre di fissaggio K0808.121715 fino a K0808.121760 si usano viti calibrate K0815.12055. Per le squadre di fissaggio K0808.161715 fino a K0808.161725 si usano viti calibrate K0815.16075.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0808 Squadre di fissaggio 257 kB
 TechnHinweis_Rasterbohrungen_Rasterabstaende_M8_IT 94,2 kB

Disegni

Squadre di fissaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineA
Foro calibrato
A
Filettatura
B
Ø per vite
a spallamento
CDEFGNumero dei
fori modulari
Numero dei fori
di montaggio
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0808.12171512 F7M1212 F7150741703550638,54 662,41 €
K0808.12172512 F7M1212 F7250124170355012417,3 779,53 €
K0808.12176012 F7M1212 F76003241703550331266 2.695,81 €
K0808.16171516 F7M1616 F7150791704055639,42 683,22 €
K0808.16172516 F7M1616 F7250129170405512418,7 866,07 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33