HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio rettificate.Nota:Passo 50 ±0,01 mm. Le console possono essere utilizzate per fissare pezzi più bassi o piccolo come corpo base. Servono anche come verifica del blocchetto pianparallelo. Le console K0809.090121621 e K0809.090122126 vengono fissate con viti calibrate K0815.112065 e per il fissaggio delle console K0809.090161621 e K0809.090162126 si usano viti a spallamento K0815.16075.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0809 Staffe 215 kB
 TechnHinweis_Rasterbohrungen_Rasterabstaende_M8_IT 94,2 kB

Disegni

Staffe

Selezione/filtro articoli

N. ordineA
Foro calibrato
A
Filettatura
B
Ø per vite
a spallamento
CDENumero dei
fori modulari
Numero dei fori
di montaggio
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0809.09012162112 F7M1212 F7160210148151027,34 981,88 €
K0809.09012212612 F7M1212 F7210260148211437 1.229,80 €
K0809.09016162116 F7M1616 F7160210148151025 1.113,34 €
K0809.09016212616 F7M1616 F7210260148211436 1.336,50 €