- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0109_0Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura esterna, 0... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero. Versione:Parti in acciaio inox grezzo. Pomello a sfera lucidato.Nota:Per le misure mancanti vedere Maniglia a leva con filettatura interna.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali. Su richiesta, le dimensioni "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | X | L | A=Lunghezza maniglia | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0109.1082X15 | 0° | M8 | 15 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 24,66 € | | K0109.1082X20 | 0° | M8 | 20 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 24,66 € | | K0109.1082X25 | 0° | M8 | 25 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 24,66 € | | K0109.1082X30 | 0° | M8 | 30 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 24,66 € | | K0109.1082X40 | 0° | M8 | 40 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 25,40 € | | K0109.1082X50 | 0° | M8 | 50 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 25,40 € | | K0109.1082X60 | 0° | M8 | 60 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 25,40 € | | K0109.1102X15 | 0° | M10 | 15 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 24,66 € | | K0109.1102X20 | 0° | M10 | 20 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 24,66 € | | K0109.1102X25 | 0° | M10 | 25 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 24,66 € | | K0109.1102X30 | 0° | M10 | 30 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 24,66 € | | K0109.1102X40 | 0° | M10 | 40 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 25,40 € | | K0109.1102X50 | 0° | M10 | 50 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 25,40 € | | K0109.1102X60 | 0° | M10 | 60 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 25,40 € | | K0109.1122X15 | 0° | M12 | 15 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 24,66 € | | K0109.1122X20 | 0° | M12 | 20 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 24,66 € | | K0109.1122X25 | 0° | M12 | 25 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 24,66 € | | K0109.1122X30 | 0° | M12 | 30 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 24,66 € | | K0109.1122X40 | 0° | M12 | 40 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 25,40 € | | K0109.1122X50 | 0° | M12 | 50 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 25,40 € | | K0109.1122X60 | 0° | M12 | 60 | 92 | - | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | - | 49,5 | 22 | | | 25,40 € | | K0109.2122X20 | 0° | M12 | 20 | 111 | - | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | - | 57,5 | 24 | | | 30,27 € | | K0109.2122X25 | 0° | M12 | 25 | 111 | - | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | - | 57,5 | 24 | | | 30,27 € | | K0109.2122X30 | 0° | M12 | 30 | 111 | - | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | - | 57,5 | 24 | | | 30,27 € | | K0109.2122X40 | 0° | M12 | 40 | 111 | - | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | - | 57,5 | 24 | | | 31,52 € | | K0109.2122X50 | 0° | M12 | 50 | 111 | - | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | - | 57,5 | 24 | | | 31,52 € | | K0109.2122X60 | 0° | M12 | 60 | 111 | - | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | - | 57,5 | 24 | | | 31,52 € | | K0109.3122X20 | 0° | M12 | 20 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 39,66 € | | K0109.3122X25 | 0° | M12 | 25 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 39,66 € | | K0109.3122X30 | 0° | M12 | 30 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 39,66 € | | K0109.3122X40 | 0° | M12 | 40 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 40,82 € | | K0109.3122X50 | 0° | M12 | 50 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 40,82 € | | K0109.3122X60 | 0° | M12 | 60 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 40,82 € | | K0109.3122X70 | 0° | M12 | 70 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 42,28 € | | K0109.3122X80 | 0° | M12 | 80 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 42,28 € | | K0109.3122X90 | 0° | M12 | 90 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 42,28 € | | K0109.3162X20 | 0° | M16 | 20 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 39,66 € | | K0109.3162X25 | 0° | M16 | 25 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 39,66 € | | K0109.3162X30 | 0° | M16 | 30 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 39,66 € | | K0109.3162X40 | 0° | M16 | 40 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 40,82 € | | K0109.3162X50 | 0° | M16 | 50 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 40,82 € | | K0109.3162X60 | 0° | M16 | 60 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 40,82 € | | K0109.3162X70 | 0° | M16 | 70 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 42,28 € | | K0109.3162X80 | 0° | M16 | 80 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 42,28 € | | K0109.3162X90 | 0° | M16 | 90 | 134,5 | - | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | - | 65 | 26 | | | 42,28 € | | K0109.4162X30 | 0° | M16 | 30 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 46,39 € | | K0109.4162X40 | 0° | M16 | 40 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 48,11 € | | K0109.4162X50 | 0° | M16 | 50 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 48,11 € | | K0109.4162X60 | 0° | M16 | 60 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 48,11 € | | K0109.4162X70 | 0° | M16 | 70 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 50,00 € | | K0109.4162X80 | 0° | M16 | 80 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 50,00 € | | K0109.4162X90 | 0° | M16 | 90 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 50,00 € | | K0109.4202X30 | 0° | M20 | 30 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 46,39 € | | K0109.4202X40 | 0° | M20 | 40 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 48,11 € | | K0109.4202X50 | 0° | M20 | 50 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 48,11 € | | K0109.4202X60 | 0° | M20 | 60 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 48,11 € | | K0109.4202X70 | 0° | M20 | 70 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 50,00 € | | K0109.4202X80 | 0° | M20 | 80 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 50,00 € | | K0109.4202X90 | 0° | M20 | 90 | 134 | - | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | - | 76,5 | 36 | | | 50,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|