Gruppi merceologici
Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito
K0116

Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Acciaio brunito.
Nota:Colori standard disponibili:
nero satinato, argento metallizzato.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0116 Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito 273 kB

Disegni

Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
DimensioniXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Numero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0116.1051X10nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461610 5,01 €
K0116.1051X15nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461615 5,01 €
K0116.1051X20nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461620 5,01 €
K0116.1051X25nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461625 5,01 €
K0116.1051X30nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461630 5,01 €
K0116.1051X35nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461635 5,45 €
K0116.1051X40nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461640 5,45 €
K0116.1051X45nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461645 5,45 €
K0116.1051X50nero satinato1M510131410,524,541532,535,539461650 5,45 €
K0116.1061X10nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461610 5,01 €
K0116.1061X15nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461615 5,01 €
K0116.1061X20nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461620 5,01 €
K0116.1061X25nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461625 5,01 €
K0116.1061X30nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461630 5,01 €
K0116.1061X35nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461635 5,45 €
K0116.1061X40nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461640 5,45 €
K0116.1061X45nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461645 5,45 €
K0116.1061X50nero satinato1M610131410,524,541532,535,539461650 5,45 €
K0116.2061X15nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 6,31 €
K0116.2061X20nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 6,31 €
K0116.2061X25nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 6,31 €
K0116.2061X30nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 6,31 €
K0116.2061X35nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 6,74 €
K0116.2061X40nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 6,74 €
K0116.2061X45nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 6,74 €
K0116.2061X50nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 6,74 €
K0116.2061X55nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 6,74 €
K0116.2061X60nero satinato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 6,74 €
K0116.2081X15nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 6,31 €
K0116.2081X20nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 6,31 €
K0116.2081X25nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 6,31 €
K0116.2081X30nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 6,31 €
K0116.2081X35nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 6,74 €
K0116.2081X40nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 6,74 €
K0116.2081X45nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 6,74 €
K0116.2081X50nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 6,74 €
K0116.2081X55nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 6,74 €
K0116.2081X60nero satinato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 6,74 €
K0116.2101X15nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 6,31 €
K0116.2101X20nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 6,31 €
K0116.2101X25nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 6,31 €
K0116.2101X30nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 6,31 €
K0116.2101X35nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 6,74 €
K0116.2101X40nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 6,74 €
K0116.2101X45nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 6,74 €
K0116.2101X50nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 6,74 €
K0116.2101X55nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 6,74 €
K0116.2101X60nero satinato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 6,74 €
K0116.3081X15nero satinato3M81621221737102357,561,579902215 6,93 €
K0116.3081X20nero satinato3M81621221737102357,561,579902220 6,93 €
K0116.3081X25nero satinato3M81621221737102357,561,579902225 6,93 €
K0116.3081X30nero satinato3M81621221737102357,561,579902230 6,93 €
K0116.3081X35nero satinato3M81621221737102357,561,579902235 7,44 €
K0116.3081X40nero satinato3M81621221737102357,561,579902240 7,44 €
K0116.3081X45nero satinato3M81621221737102357,561,579902245 7,44 €
K0116.3081X50nero satinato3M81621221737102357,561,579902250 7,44 €
K0116.3081X55nero satinato3M81621221737102357,561,579902255 7,44 €
K0116.3081X60nero satinato3M81621221737102357,561,579902260 7,44 €
K0116.3101X15nero satinato3M101621221737102357,561,579902215 6,93 €
K0116.3101X20nero satinato3M101621221737102357,561,579902220 6,93 €
K0116.3101X25nero satinato3M101621221737102357,561,579902225 6,93 €
K0116.3101X30nero satinato3M101621221737102357,561,579902230 6,93 €
K0116.3101X35nero satinato3M101621221737102357,561,579902235 7,44 €
K0116.3101X40nero satinato3M101621221737102357,561,579902240 7,44 €
K0116.3101X45nero satinato3M101621221737102357,561,579902245 7,44 €
K0116.3101X50nero satinato3M101621221737102357,561,579902250 7,44 €
K0116.3101X55nero satinato3M101621221737102357,561,579902255 7,44 €
K0116.3101X60nero satinato3M101621221737102357,561,579902260 7,44 €
K0116.4101X20nero satinato4M101925261942,510266772951082420 7,91 €
K0116.4101X25nero satinato4M101925261942,510266772951082425 7,91 €
K0116.4101X30nero satinato4M101925261942,510266772951082430 7,91 €
K0116.4101X35nero satinato4M101925261942,510266772951082435 8,30 €
K0116.4101X40nero satinato4M101925261942,510266772951082440 8,30 €
K0116.4101X45nero satinato4M101925261942,510266772951082445 8,30 €
K0116.4101X50nero satinato4M101925261942,510266772951082450 8,30 €
K0116.4101X55nero satinato4M101925261942,510266772951082455 8,30 €
K0116.4101X60nero satinato4M101925261942,510266772951082460 8,30 €
K0116.4101X70nero satinato4M101925261942,510266772951082470 8,87 €
K0116.4101X80nero satinato4M101925261942,510266772951082480 8,87 €
K0116.4101X90nero satinato4M101925261942,510266772951082490 8,87 €
K0116.4121X20nero satinato4M121925261942,510266772951082420 7,91 €
K0116.4121X25nero satinato4M121925261942,510266772951082425 7,91 €
K0116.4121X30nero satinato4M121925261942,510266772951082430 7,91 €
K0116.4121X35nero satinato4M121925261942,510266772951082435 8,30 €
K0116.4121X40nero satinato4M121925261942,510266772951082440 8,30 €
K0116.4121X45nero satinato4M121925261942,510266772951082445 8,30 €
K0116.4121X50nero satinato4M121925261942,510266772951082450 8,30 €
K0116.4121X55nero satinato4M121925261942,510266772951082455 8,30 €
K0116.4121X60nero satinato4M121925261942,510266772951082460 8,30 €
K0116.4121X70nero satinato4M121925261942,510266772951082470 8,87 €
K0116.4121X80nero satinato4M121925261942,510266772951082480 8,87 €
K0116.4121X90nero satinato4M121925261942,510266772951082490 8,87 €
K0116.5121X25nero satinato5M122330312249123279841101262625 9,93 €
K0116.5121X30nero satinato5M122330312249123279841101262630 9,93 €
K0116.5121X35nero satinato5M122330312249123279841101262635 10,54 €
K0116.5121X40nero satinato5M122330312249123279841101262640 10,54 €
K0116.5121X45nero satinato5M122330312249123279841101262645 10,54 €
K0116.5121X50nero satinato5M122330312249123279841101262650 10,54 €
K0116.5121X55nero satinato5M122330312249123279841101262655 10,54 €
K0116.5121X60nero satinato5M122330312249123279841101262660 10,54 €
K0116.5121X70nero satinato5M122330312249123279841101262670 11,24 €
K0116.5121X80nero satinato5M122330312249123279841101262680 11,24 €
K0116.5121X90nero satinato5M122330312249123279841101262690 11,24 €
K0116.5161X25nero satinato5M162330312249123279841101262625 9,93 €
K0116.5161X30nero satinato5M162330312249123279841101262630 9,93 €
K0116.5161X35nero satinato5M162330312249123279841101262635 10,54 €
K0116.5161X40nero satinato5M162330312249123279841101262640 10,54 €
K0116.5161X45nero satinato5M162330312249123279841101262645 10,54 €
K0116.5161X50nero satinato5M162330312249123279841101262650 10,54 €
K0116.5161X55nero satinato5M162330312249123279841101262655 10,54 €
K0116.5161X60nero satinato5M162330312249123279841101262660 10,54 €
K0116.5161X70nero satinato5M162330312249123279841101262670 11,24 €
K0116.5161X80nero satinato5M162330312249123279841101262680 11,24 €
K0116.5161X90nero satinato5M162330312249123279841101262690 11,24 €
K0116.1053X10argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461610 5,01 €
K0116.1053X15argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461615 5,01 €
K0116.1053X20argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461620 5,01 €
K0116.1053X25argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461625 5,01 €
K0116.1053X30argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461630 5,01 €
K0116.1053X35argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461635 5,45 €
K0116.1053X40argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461640 5,45 €
K0116.1053X45argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461645 5,45 €
K0116.1053X50argento metallizzato1M510131410,524,541532,535,539461650 5,45 €
K0116.1063X10argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461610 5,01 €
K0116.1063X15argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461615 5,01 €
K0116.1063X20argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461620 5,01 €
K0116.1063X25argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461625 5,01 €
K0116.1063X30argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461630 5,01 €
K0116.1063X35argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461635 5,45 €
K0116.1063X40argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461640 5,45 €
K0116.1063X45argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461645 5,45 €
K0116.1063X50argento metallizzato1M610131410,524,541532,535,539461650 5,45 €
K0116.2063X15argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 6,31 €
K0116.2063X20argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 6,31 €
K0116.2063X25argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 6,31 €
K0116.2063X30argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 6,31 €
K0116.2063X35argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 6,74 €
K0116.2063X40argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 6,74 €
K0116.2063X45argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 6,74 €
K0116.2063X50argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 6,74 €
K0116.2063X55argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 6,74 €
K0116.2063X60argento metallizzato2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 6,74 €
K0116.2083X15argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 6,31 €
K0116.2083X20argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 6,31 €
K0116.2083X25argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 6,31 €
K0116.2083X30argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 6,31 €
K0116.2083X35argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 6,74 €
K0116.2083X40argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 6,74 €
K0116.2083X45argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 6,74 €
K0116.2083X50argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 6,74 €
K0116.2083X55argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 6,74 €
K0116.2083X60argento metallizzato2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 6,74 €
K0116.2103X15argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 6,31 €
K0116.2103X20argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 6,31 €
K0116.2103X25argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 6,31 €
K0116.2103X30argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 6,31 €
K0116.2103X35argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 6,74 €
K0116.2103X40argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 6,74 €
K0116.2103X45argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 6,74 €
K0116.2103X50argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 6,74 €
K0116.2103X55argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 6,74 €
K0116.2103X60argento metallizzato2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 6,74 €
K0116.3083X15argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902215 6,93 €
K0116.3083X20argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902220 6,93 €
K0116.3083X25argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902225 6,93 €
K0116.3083X30argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902230 6,93 €
K0116.3083X35argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902235 7,44 €
K0116.3083X40argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902240 7,44 €
K0116.3083X45argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902245 7,44 €
K0116.3083X50argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902250 7,44 €
K0116.3083X55argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902255 7,44 €
K0116.3083X60argento metallizzato3M81621221737102357,561,579902260 7,44 €
K0116.3103X15argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902215 6,93 €
K0116.3103X20argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902220 6,93 €
K0116.3103X25argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902225 6,93 €
K0116.3103X30argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902230 6,93 €
K0116.3103X35argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902235 7,44 €
K0116.3103X40argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902240 7,44 €
K0116.3103X45argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902245 7,44 €
K0116.3103X50argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902250 7,44 €
K0116.3103X55argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902255 7,44 €
K0116.3103X60argento metallizzato3M101621221737102357,561,579902260 7,44 €
K0116.4103X20argento metallizzato4M101925261942,510266772951082420 7,91 €
K0116.4103X25argento metallizzato4M101925261942,510266772951082425 7,91 €
K0116.4103X30argento metallizzato4M101925261942,510266772951082430 7,91 €
K0116.4103X35argento metallizzato4M101925261942,510266772951082435 8,30 €
K0116.4103X40argento metallizzato4M101925261942,510266772951082440 8,30 €
K0116.4103X45argento metallizzato4M101925261942,510266772951082445 8,30 €
K0116.4103X50argento metallizzato4M101925261942,510266772951082450 8,30 €
K0116.4103X55argento metallizzato4M101925261942,510266772951082455 8,30 €
K0116.4103X60argento metallizzato4M101925261942,510266772951082460 8,30 €
K0116.4103X70argento metallizzato4M101925261942,510266772951082470 8,87 €
K0116.4103X80argento metallizzato4M101925261942,510266772951082480 8,87 €
K0116.4103X90argento metallizzato4M101925261942,510266772951082490 8,87 €
K0116.4123X20argento metallizzato4M121925261942,510266772951082420 7,91 €
K0116.4123X25argento metallizzato4M121925261942,510266772951082425 7,91 €
K0116.4123X30argento metallizzato4M121925261942,510266772951082430 7,91 €
K0116.4123X35argento metallizzato4M121925261942,510266772951082435 8,30 €
K0116.4123X40argento metallizzato4M121925261942,510266772951082440 8,30 €
K0116.4123X45argento metallizzato4M121925261942,510266772951082445 8,30 €
K0116.4123X50argento metallizzato4M121925261942,510266772951082450 8,30 €
K0116.4123X55argento metallizzato4M121925261942,510266772951082455 8,30 €
K0116.4123X60argento metallizzato4M121925261942,510266772951082460 8,30 €
K0116.4123X70argento metallizzato4M121925261942,510266772951082470 8,87 €
K0116.4123X80argento metallizzato4M121925261942,510266772951082480 8,87 €
K0116.4123X90argento metallizzato4M121925261942,510266772951082490 8,87 €
K0116.5123X25argento metallizzato5M122330312249123279841101262625 9,93 €
K0116.5123X30argento metallizzato5M122330312249123279841101262630 9,93 €
K0116.5123X35argento metallizzato5M122330312249123279841101262635 10,54 €
K0116.5123X40argento metallizzato5M122330312249123279841101262640 10,54 €
K0116.5123X45argento metallizzato5M122330312249123279841101262645 10,54 €
K0116.5123X50argento metallizzato5M122330312249123279841101262650 10,54 €
K0116.5123X55argento metallizzato5M122330312249123279841101262655 10,54 €
K0116.5123X60argento metallizzato5M122330312249123279841101262660 10,54 €
K0116.5123X70argento metallizzato5M122330312249123279841101262670 11,24 €
K0116.5123X80argento metallizzato5M122330312249123279841101262680 11,24 €
K0116.5123X90argento metallizzato5M122330312249123279841101262690 11,24 €
K0116.5163X25argento metallizzato5M162330312249123279841101262625 9,93 €
K0116.5163X30argento metallizzato5M162330312249123279841101262630 9,93 €
K0116.5163X35argento metallizzato5M162330312249123279841101262635 10,54 €
K0116.5163X40argento metallizzato5M162330312249123279841101262640 10,54 €
K0116.5163X45argento metallizzato5M162330312249123279841101262645 10,54 €
K0116.5163X50argento metallizzato5M162330312249123279841101262650 10,54 €
K0116.5163X55argento metallizzato5M162330312249123279841101262655 10,54 €
K0116.5163X60argento metallizzato5M162330312249123279841101262660 10,54 €
K0116.5163X70argento metallizzato5M162330312249123279841101262670 11,24 €
K0116.5163X80argento metallizzato5M162330312249123279841101262680 11,24 €
K0116.5163X90argento metallizzato5M162330312249123279841101262690 11,24 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33