Gruppi merceologici
Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox
K0121

Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna, inserto...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in acciaio inox 1.4308.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura acciaio inox con lucidatura elettrolitica.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0121 Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox 282 kB

Disegni

Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Materiale
corpo base
DimensioniXDD1D2HH1H3H4AA1Numero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0121.1110X25acciaio inox1M1019282040,5126568,5831072425 35,16 €
K0121.1110X30acciaio inox1M1019282040,5126568,5831072430 35,16 €
K0121.1110X40acciaio inox1M1019282040,5126568,5831072440 35,39 €
K0121.1110X50acciaio inox1M1019282040,5126568,5831072450 35,39 €
K0121.1110X60acciaio inox1M1019282040,5126568,5831072460 35,39 €
K0121.1112X25acciaio inox1M1219282040,5126568,5831072425 35,16 €
K0121.1112X30acciaio inox1M1219282040,5126568,5831072430 35,16 €
K0121.1112X40acciaio inox1M1219282040,5126568,5831072440 35,39 €
K0121.1112X50acciaio inox1M1219282040,5126568,5831072450 35,39 €
K0121.1112X60acciaio inox1M1219282040,5126568,5831072460 35,39 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33