DescrizioneMateriale:Impugnatura:
Componenti duri di plastica rinforzata con fibre di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Componenti morbidi in thermoflex su base SEBS.
Parti metalliche:
acciaio inox, 1.4305.
Versione:Parti metalliche in acciaio non trattate.Nota:I componenti duri e morbidi vengono consegnati di serie in grigio nerastro RAL 7021.Su richiesta:Altre filettature interne, combinazioni di colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.Particolarità: