- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- K0137
Dadi zigrinati in acciaio e acciaio inox DIN 6303
- K0138
Dadi zigrinati in plastica
- K1472
Dadi zigrinati plastica
- K1472
Dadi zigrinati in plastica antistatica
- K0141
Viti con testa zigrinata in plastica
- K1473
Viti con testa zigrinata plastica
- K1473
Viti con testa zigrinata in plastica antistatica
- K0139
Dadi zigrinati con funzione di serraggio rapido
- K0144
Dadi zigrinati piatti in acciaio e acciaio inox DIN 467
- K0143
Dadi zigrinati alti in acciaio e acciaio inox DIN 466
- K0140
Viti con testa zigrinata alte in acciaio e acciaio inox DIN 464
- K1163
Viti con testa zigrinata bassa in acciaio e acciaio inox DIN 653
- K0142
Pomelli zigrinati
- K0247
Pomelli zigrinati
- K0247
Pomelli zigrinati biopolimerici
- K0247
Pomelli zigrinati antistatici
- K0110
Pomelli zigrinati
- K0110
Pomelli zigrinati in plastica metal detectable
- K0110
Pomelli zigrinati in plastica, rilevabili a livello visivo
- K1099
Pomelli zigrinati in alluminio
- K1223
Pomelli zigrinati
- K1138
Pomelli zigrinati per viti con esagono esterno
- K0680
Pomelli zigrinati per viti con esagono incassato
- K0681
Galletto per viti con esagono incassato
- K1794
Pomelli a croce in plastica con boccola in acciaio sporgente
- K1794
Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola in acciaio sporgente
- K1794
Pomelli a croce in plastica resistenti alla temperatura con boccola in acciaio sporgente
- K1794
Pomelli a croce in plastica, rilevabili a LIVELLO VISIVO con boccola in acciaio sporgente
- K1794
Pomelli a croce in plastica rilevabili al metal detector con boccola in acciaio sporgente
- K0145
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in alluminio
- K0146
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox
- K0147
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa
- K0147_A
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma A, pezzo grezzo
- K0147_B
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in ghisa, forma B, foro continuo
- K0147_C
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma C, foro cieco
- K0147_D
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D
- K0147_E
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma E, foro cieco filettato
- K0147_L
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D, con filetto esterno
- K0682
Pomelli a croce in ghisa con rivestimento in plastica a norma DIN 6335
- K0613
Pomelli a croce soft
- K0148
Pomelli a croce simili a DIN 6335
- K1089
Pomelli a croce
- K1017
Pomelli a croce simili a DIN 6335, parti metalliche in acciaio inox
- K0683
Pomelli a croce con funzione di serraggio rapido in ghisa grigia
- K0149
Manopole a lobi simili a DIN 6336 in alluminio
- K0150
Manopole a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox
- K0151
Manopole a lobi simili a DIN 6336 in ghisa
- K0152
Pomelli a lobi simili a DIN 6336
- K1016
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox
- K1514
Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio sporgente
- K0153
Pomelli a lobi con boccola in acciaio sporgente
- K0153
Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio metal detectable
- K0153
Manopole a lobi in plastica, rilevabili a livello visivo con boccola in acciaio sporgente
- K1596
Pomelli a lobi plastica con moltiplicatore della forza di serraggio
- K1291
Pomelli a lobi con gambo lungo
- K0155
Pomelli a lobi simili a DIN 6336
- K1848
Pomelli a lobi in plastica DIN 6336
- K0155
Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336
- K0154
Pomelli a lobi biopolimerici simili a DIN 6336, parti metalliche in acciaio inox
- K0155
Pomelli a lobi antistatici simili a DIN 6336
- K0154
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox
- K0154
Pomelli a lobi antibatterici simili a DIN 6336 con parti metalliche in acciaio inox
- K1090
Pomelli a lobi
- K0155
Pomelli a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336
- K0154
Pomelli a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox
- K0743
Nastro di fissaggio
- K0156
Pomelli a lobi con funzione di serraggio rapido
- K1088
Pomelli a lobi con mozzo prolungato
- K1811
Pomelli a lobi in plastica con funzione di sicurezza
- K0276
Pomelli a lobi
- K1020
Pomelli a tre lobi
- K0183
Pomelli a tre lobi con collare alto
- K1083
Pomelli a tre lobi
- K0785
Pomelli a tre lobi ergonomici
- K0980
Pomelli a tre lobi 2K ergonomici
- K1019
Pomello dinamometrico a tre lobi
- K0278
Pomelli a quattro lobi piatti
- K1093
Pomelli a quattro lobi
- K1297
Pomelli a cinque lobi con filettatura interna
- K1298
Pomelli a cinque lobi con filettatura esterna
- K0185
Pomelli a cinque lobi
- K0279
Pomelli a cinque lobi
- K0786
Pomelli a cinque lobi ergonomici
- K1378
Pomelli a lobi in plastica con chiave
- K0280
Maniglie di serraggio alte
- K0779
Maniglie di serraggio ergonomiche
- K0281
Viti con testa zigrinata
- K0255
Pomelli a lobi
- K0255
Pomelli a lobi antibatterici parti metalliche in acciaio inox
- K0260
Rotelle zigrinate
- K0261
Rotelle zigrinate parti metalliche in acciaio inox
- K0250
Pomelli con filettatura interna
- K1286
Pomelli con filettatura interna
- K1287
Pomelli con filettatura esterna
- K1288
Pomelli con filettatura interna
- K1289
Pomelli con filettatura esterna
- K1308
Pomelli con filettatura interna, collare alto per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1309
Pomelli con filettatura esterna, collare alto per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K0251
Pomelli con filettatura interna
- K0251
Pomelli con filettatura esterna
- K0251
Pomelli biopolimerici con filettatura interna
- K0251
Pomelli biopolimerici con filettatura esterna
- K0251
Pomelli antibatterici con filettatura interna parti metalliche in acciaio inox
- K0251
Pomelli antibatterici con filettatura esterna, parti metalliche in acciaio inox
- K0251
Pomelli antistatici con filettatura interna
- K0251
Pomelli antistatici con filettatura esterna
- K0273
Galletti in acciaio inox
- K1312
Dadi ad alette per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1313
Viti ad alette per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1314
Dadi ad alette sottili Hygienic DESIGN
- K0274
Galletti
- K0274
Galletti antibatterici parti metalliche in acciaio inox
- K0274
Galletti antistatici
- K0274
Galletti con filettatura interna passante
- K0783
Galletti
- K0608
Galletti unilaterali
- K0274
Galletti "Miniwing"
- K0274
Impugnature a galletto "Miniwing" biopolimeriche
- K0274
Galletti "Miniwing" antibatterici parti metalliche in acciaio inox
- K0274
Galletti "Miniwing" antistatici
- K0274
Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica metal detectable
- K0274
Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo
- K0658
Galletti „Miniwing“ con filettatura interna passante
- K1126
Dadi a manopola
- K1126
Viti zigrinate
- K0180
Impugnature a T
- K0181
Impugnature a T
- K1871
Impugnature a T in plastica
- K1203
Impugnatura a T in acciaio inox
- K1515
Impugnature a T con filettatura interna acciaio inox per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K0157
Pomelli piatti
- K0650
Pomelli a sfera acciaio inox o alluminio DIN 319
- K0158
Pomelli a sfera resina termoplastica DIN 319
- K0159
Pomelli a sfera lisci DIN 319
- K0179
Impugnature a leva
- K0253
Manopole a sfera
- K0253
Manopole a sfera biopolimeriche
- K0254
Manopole a sfera girevoli
- K0248
Pomelli zigrinati
- K0249
Pomelli zigrinati con marcatura
- K0277
Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile
- K0178
Barra di bloccaggio
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0147_APomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma A, pezzo grezzo |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 200.Versione:burattato. Non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|