Gruppi merceologici
Maniglie a leva in plastica ECO con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio passivato blu
K0252

Maniglie a leva in plastica ECO con filettatura esterna, inserto...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura e inserto in plastica rinforzata.
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione:Acciaio passivato blu.Nota:Fornitura di serie colore grigio nerastro RAL 7021.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature esterne, colori e modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0252 Maniglie a leva in plastica ECO con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio passivato blu 193 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica ECO con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio passivato blu

Selezione/filtro articoli

N. ordineXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0252.1041X10M41012,614,121,7511,33229,147,955131210 1,75 €
K0252.1041X15M41012,614,121,7511,33229,147,955131215 1,75 €
K0252.1041X20M41012,614,121,7511,33229,147,955131220 1,75 €
K0252.1051X10M51012,614,121,7511,33229,147,955131210 1,75 €
K0252.1051X15M51012,614,121,7511,33229,147,955131215 1,75 €
K0252.1051X20M51012,614,121,7511,33229,147,955131220 1,75 €
K0252.1051X25M51012,614,121,7511,33229,147,955131225 1,75 €
K0252.2051X10M513,51719285,51441,93864,57417,51210 2,08 €
K0252.2051X15M513,51719285,51441,93864,57417,51215 2,08 €
K0252.2051X20M513,51719285,51441,93864,57417,51220 2,08 €
K0252.2051X25M513,51719285,51441,93864,57417,51225 2,08 €
K0252.2051X30M513,51719285,51441,93864,57417,51230 2,08 €
K0252.2051X40M513,51719285,51441,93864,57417,51240 2,10 €
K0252.2061X10M613,51719285,51441,93864,57417,51210 2,08 €
K0252.2061X15M613,51719285,51441,93864,57417,51215 2,08 €
K0252.2061X20M613,51719285,51441,93864,57417,51220 2,08 €
K0252.2061X25M613,51719285,51441,93864,57417,51225 2,08 €
K0252.2061X30M613,51719285,51441,93864,57417,51230 2,08 €
K0252.2061X40M613,51719285,51441,93864,57417,51240 2,10 €
K0252.2081X10M813,51719285,51441,93864,57417,51210 2,08 €
K0252.2081X15M813,51719285,51441,93864,57417,51215 2,08 €
K0252.2081X20M813,51719285,51441,93864,57417,51220 2,08 €
K0252.2081X25M813,51719285,51441,93864,57417,51225 2,08 €
K0252.2081X30M813,51719285,51441,93864,57417,51230 2,08 €
K0252.2081X40M813,51719285,51441,93864,57417,51240 2,10 €
K0252.3081X20M81720,423,940,71023,158,153,381,193221220 2,63 €
K0252.3081X25M81720,423,940,71023,158,153,381,193221225 2,63 €
K0252.3081X30M81720,423,940,71023,158,153,381,193221230 2,63 €
K0252.3081X40M81720,423,940,71023,158,153,381,193221240 2,74 €
K0252.3081X50M81720,423,940,71023,158,153,381,193221250 2,74 €
K0252.3081X60M81720,423,940,71023,158,153,381,193221260 2,74 €
K0252.3101X20M101720,423,940,71023,158,153,381,193221220 2,63 €
K0252.3101X25M101720,423,940,71023,158,153,381,193221225 2,63 €
K0252.3101X30M101720,423,940,71023,158,153,381,193221230 2,63 €
K0252.3101X40M101720,423,940,71023,158,153,381,193221240 2,74 €
K0252.3101X50M101720,423,940,71023,158,153,381,193221250 2,74 €
K0252.3101X60M101720,423,940,71023,158,153,381,193221260 2,74 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33