- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0296_APiedini con perni filettati, forma A con superficie di appoggio... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica 1.1172.Versione:brunito.Nota:Anche i perni d'appoggio K0292 e K0293 possono essere utilizzati come piedi. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | G | H | B | E | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0296.06 | A | 8 | M6 | 10 | 11 | 11,5 | 10 | | | 1,22 € | | K0296.061 | A | 6 | M6 | 20 | 11 | 11,5 | 10 | | | 1,30 € | | K0296.08 | A | 10 | M8 | 15 | 13 | 15 | 13 | | | 1,41 € | | K0296.081 | A | 9 | M8 | 30 | 13 | 15 | 13 | | | 1,83 € | | K0296.10 | A | 13 | M10 | 20 | 16 | 19,6 | 17 | | | 2,28 € | | K0296.101 | A | 13 | M10 | 40 | 16 | 19,6 | 17 | | | 2,88 € | | K0296.12 | A | 15 | M12 | 25 | 20 | 21,9 | 19 | | | 2,96 € | | K0296.121 | A | 15 | M12 | 50 | 20 | 21,9 | 19 | | | 3,79 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|