Gruppi merceologici
Base / Piattelli di spinta DIN 6311 ampliati
K0392

Base / Piattelli di spinta DIN 6311 ampliati

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio: cementato. Anello d'arresto in acciaio per molle.
Acciaio inox, non trattato. Anello d'arresto in acciaio inox.
Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Per il montaggio, inclinare il puntale il più possibile nella direzione di apertura dell‘anello d'arresto. L‘anello è fornito già assemblato.Nota disegno:
Forma S: piattello con anello d'arresto
Forma T: esecuzione bassa, grande superficie di fissaggio con anello d'arresto

1) Superficie d'appoggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0392 Base / Piattelli di spinta DIN 6311 ampliati 184 kB

Disegni

Base / Piattelli di spinta DIN 6311 ampliati

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaD1D2D4H1H2T1per perni filettati
con puntale
DIN 6332
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0392.06acciaioS124,61072,54M6 1,22 €
K0392.08acciaioS166,112945M8 1,31 €
K0392.10acciaioS208,1151156M10 1,52 €
K0392.12acciaioS258,1181377M12 1,82 €
K0392.16acciaioS3212,1221577,5M16 2,94 €
K0392.20acciaioS4015,6281698M20 4,26 €
K0392.108acciaioT256,112844,5M8 2,35 €
K0392.110acciaioT328,1181066M10 / M12 3,12 €
K0392.116acciaioT4012,1221277M16 4,02 €
K0392.061acciaio inoxS124,61072,54M6 2,22 €
K0392.081acciaio inoxS166,112945M8 2,34 €
K0392.101acciaio inoxS208,1151156M10 2,74 €
K0392.121acciaio inoxS258,1181377M12 3,24 €
K0392.161acciaio inoxS3212,1221577,5M16 5,30 €
K0392.201acciaio inoxS4015,6281698M20 7,70 €