Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, brunito.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Nota:Per il perno compatibile vedere B0430.Nota disegno:
U = max. 2 P (filettatura incompleta)
X1 = a norma DIN 76 parte 1
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0396 Tirante ad occhio DIN 444 forma B 182 kB
 Clssi di resistenza 42,9 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 715 kB
 Superfici delle viti 120 kB

Disegni

Tirante ad occhio DIN 444 forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Classe di resistenzaSuperficie
corpo base
D1LD2D3BSRCADAcc.PrezzoOrdinare
K0396.0550acciaio8.8brunitoM5505121662,5 5,56 €
K0396.0575acciaio8.8brunitoM5755121662,5 5,83 €
K0396.0650acciaio8.8brunitoM6506141874 2,75 €
K0396.0675acciaio8.8brunitoM6756141874 3,23 €
K0396.0850acciaio8.8brunitoM8508182294 3,24 €
K0396.0875acciaio8.8brunitoM8758182294 3,75 €
K0396.1075acciaio8.8brunitoM1075102026124 4,21 €
K0396.10100acciaio8.8brunitoM10100102026124 4,91 €
K0396.1275acciaio8.8brunitoM1275122530146 5,20 €
K0396.12100acciaio8.8brunitoM12100122530146 5,73 €
K0396.12120acciaio8.8brunitoM12120122530146 6,64 €
K0396.12130acciaio8.8brunitoM12130122536146 9,87 €
K0396.1475acciaio8.8brunitoM1475142836166 13,00 €
K0396.14130acciaio8.8brunitoM14130142836166 14,49 €
K0396.16130acciaio8.8brunitoM16130163244176 9,62 €
K0396.20140acciaio8.8brunitoM20140184052226 24,91 €
K0396.10550acciaio inox A2-grezzoM5505121662,5 7,12 €
K0396.10650acciaio inox A2-grezzoM6506141874 5,82 €
K0396.10675acciaio inox A2-grezzoM6756141874 6,42 €
K0396.10850acciaio inox A2-grezzoM8508182294 6,67 €
K0396.10875acciaio inox A2-grezzoM8758182294 7,57 €
K0396.11075acciaio inox A2-grezzoM1075102026124 7,81 €
K0396.110100acciaio inox A2-grezzoM10100102026124 8,16 €
K0396.11275acciaio inox A2-grezzoM1275122530146 9,57 €
K0396.112100acciaio inox A2-grezzoM12100122530146 10,52 €
K0396.112120acciaio inox A2-grezzoM12120122530146 11,11 €
K0396.112130acciaio inox A2-grezzoM12130122536146 11,47 €
K0396.11475acciaio inox A2-grezzoM1475142836166 27,38 €
K0396.114130acciaio inox A2-grezzoM14130142836166 31,34 €
K0396.116130acciaio inox A2-grezzoM16130163244176 20,58 €
K0396.120140acciaio inox A2-grezzoM20140184052226 35,88 €

Indicazioni su questo articolo

Le viti a occhiello sono elementi di fissaggio con un occhiello e una filettatura relativamente grandi. L'occhiello conferisce alla vite a occhiello la sua forma ed il nome. La vite a occhiello secondo la norma DIN 444 assomiglia alla cosiddetta »vite ad anello, anche se la vite a occhiello dispone di una filettatura più lunga e la vite ad anello un occhiello più grande.

Quindi, per questa ragione, nella pratica le possibilità di impiego variano molto. La vite a occhiello serve principalmente per il fissaggio di diversi oggetti, come ad esempio di funi metalliche, ganci, perni e grilli a omega. Un esempio di utilizzo pratico sarebbe l'utilizzo su un cosiddetto tenditore a vite con controdado e una barra filettata.

Con l'ausilio di questi attrezzi di serraggio è possibile tendere costruzioni in cavo o fune. Grazie all'elevata stabilità le viti a occhiello vengono utilizzate anche per la sicurezza ed il fissaggio di carichi. Le viti a occhiello vengono spesso fissate con »dadi ad alette. Ciò permette un rapido fissaggio ed allentamento della vite. L'ampia gamma di possibilità d'impiego rende la vite a occhiello secondo DIN 444 un elemento costruttivo molto usato nell'ingegneria meccanica. La filettatura relativamente lunga permette un montaggio senza problemi in punti desiderati.

Le viti a occhiello di KIPP sono disponibili nel negozio online nella versione in acciaio o acciaio inox. Compatibile con la vite a occhiello DIN 444 è disponibile anche un »perno per cerniera.