- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0406_AGhiere DIN 705, acciaio, forma A, intaglio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota disegno:1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75 DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Superficie corpo base | Forma | D1 | B | D2 | D3 Perno filettato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0406.100301 | acciaio | grezzo | A | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 0,41 € | | K0406.100401 | acciaio | grezzo | A | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 0,41 € | | K0406.100501 | acciaio | grezzo | A | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 0,41 € | | K0406.100601 | acciaio | grezzo | A | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,42 € | | K0406.100701 | acciaio | grezzo | A | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,42 € | | K0406.100801 | acciaio | grezzo | A | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 0,49 € | | K0406.100901 | acciaio | grezzo | A | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 0,61 € | | K0406.101001 | acciaio | grezzo | A | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,61 € | | K0406.101101 | acciaio | grezzo | A | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,61 € | | K0406.101201 | acciaio | grezzo | A | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 0,77 € | | K0406.101401 | acciaio | grezzo | A | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 0,85 € | | K0406.101501 | acciaio | grezzo | A | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 0,85 € | | K0406.101601 | acciaio | grezzo | A | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 0,89 € | | K0406.101801 | acciaio | grezzo | A | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,15 € | | K0406.102001 | acciaio | grezzo | A | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,15 € | | K0406.102401 | acciaio | grezzo | A | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 1,80 € | | K0406.102501 | acciaio | grezzo | A | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 1,80 € | | K0406.102601 | acciaio | grezzo | A | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 1,80 € | | K0406.102801 | acciaio | grezzo | A | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 2,32 € | | K0406.103001 | acciaio | grezzo | A | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 2,39 € | | K0406.103201 | acciaio | grezzo | A | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 2,86 € | | K0406.103501 | acciaio | grezzo | A | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,26 € | | K0406.103601 | acciaio | grezzo | A | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,26 € | | K0406.103801 | acciaio | grezzo | A | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,54 € | | K0406.104001 | acciaio | grezzo | A | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 4,83 € | | K0406.104201 | acciaio | grezzo | A | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 4,83 € | | K0406.104501 | acciaio | grezzo | A | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 5,80 € | | K0406.104801 | acciaio | grezzo | A | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 5,80 € | | K0406.105001 | acciaio | grezzo | A | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,31 € | | K0406.105201 | acciaio | grezzo | A | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,31 € | | K0406.105501 | acciaio | grezzo | A | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,31 € | | K0406.105601 | acciaio | grezzo | A | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,31 € | | K0406.105801 | acciaio | grezzo | A | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 10,84 € | | K0406.106001 | acciaio | grezzo | A | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 10,84 € | | K0406.106301 | acciaio | grezzo | A | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 10,84 € | | K0406.106501 | acciaio | grezzo | A | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 13,37 € | | K0406.106801 | acciaio | grezzo | A | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 13,37 € | | K0406.107001 | acciaio | grezzo | A | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 13,37 € | | K0406.107201 | acciaio | grezzo | A | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 17,84 € | | K0406.107501 | acciaio | grezzo | A | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 17,84 € | | K0406.108001 | acciaio | grezzo | A | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 17,84 € | | K0406.108501 | acciaio | grezzo | A | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 34,69 € | | K0406.109001 | acciaio | grezzo | A | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 34,69 € | | K0406.110001 | acciaio | grezzo | A | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 40,63 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|