- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0870_STViti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014, acciaio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente. Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente. Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).Su richiesta:Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Classe di resistenza | Superficie corpo base | D | L | Ls min. | Lg max. | E | K | SW | DIN | ISO | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0870.04X25 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M4 | 25 | 7,5 | 11 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,25 € | | K0870.04X30 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M4 | 30 | 12,5 | 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,25 € | | K0870.04X35 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M4 | 35 | 17,5 | 21 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,32 € | | K0870.04X40 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M4 | 40 | 22,5 | 26 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,32 € | | K0870.04X45 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M4 | 45 | 27,5 | 31 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,32 € | | K0870.04X50 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M4 | 50 | 32,5 | 36 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,33 € | | K0870.05X25 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,25 € | | K0870.05X30 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,25 € | | K0870.05X35 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,32 € | | K0870.05X40 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,32 € | | K0870.05X45 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,32 € | | K0870.05X50 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,33 € | | K0870.05X60 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,35 € | | K0870.06X30 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,12 € | | K0870.06X35 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,12 € | | K0870.06X40 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,13 € | | K0870.06X45 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,13 € | | K0870.06X50 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,18 € | | K0870.06X60 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,32 € | | K0870.06X70 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,41 € | | K0870.08X35 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,25 € | | K0870.08X40 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,25 € | | K0870.08X45 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,25 € | | K0870.08X50 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,32 € | | K0870.08X60 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,32 € | | K0870.08X70 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,35 € | | K0870.08X80 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,46 € | | K0870.10X40 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,35 € | | K0870.10X45 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,39 € | | K0870.10X50 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,41 € | | K0870.10X60 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,41 € | | K0870.10X70 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,49 € | | K0870.10X80 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,51 € | | K0870.10X90 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,63 € | | K0870.10X100 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,70 € | | K0870.12X45 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,51 € | | K0870.12X50 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,54 € | | K0870.12X60 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,56 € | | K0870.12X70 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,63 € | | K0870.12X80 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,63 € | | K0870.12X90 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,72 € | | K0870.12X100 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,84 € | | K0870.12X110 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,00 € | | K0870.12X120 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,06 € | | K0870.16X60 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,86 € | | K0870.16X70 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,88 € | | K0870.16X80 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,91 € | | K0870.16X90 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,91 € | | K0870.16X100 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,10 € | | K0870.16X110 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,29 € | | K0870.16X120 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,92 € | | K0870.20X70 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,24 € | | K0870.20X80 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,32 € | | K0870.20X90 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,84 € | | K0870.20X100 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,89 € | | K0870.20X110 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,77 € | | K0870.20X120 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,91 € | | K0870.404X25 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M4 | 25 | 7,5 | 11 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,27 € | | K0870.404X30 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M4 | 30 | 12,5 | 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,27 € | | K0870.404X35 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M4 | 35 | 17,5 | 21 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,34 € | | K0870.404X40 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M4 | 40 | 22,5 | 26 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,34 € | | K0870.404X45 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M4 | 45 | 27,5 | 31 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,34 € | | K0870.404X50 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M4 | 50 | 32,5 | 36 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,35 € | | K0870.405X25 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,27 € | | K0870.405X30 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,27 € | | K0870.405X35 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,34 € | | K0870.405X40 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,34 € | | K0870.405X45 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,34 € | | K0870.405X50 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,35 € | | K0870.405X60 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,37 € | | K0870.406X30 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,14 € | | K0870.406X35 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,14 € | | K0870.406X40 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,15 € | | K0870.406X45 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,15 € | | K0870.406X50 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,20 € | | K0870.406X60 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,34 € | | K0870.406X70 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,43 € | | K0870.408X35 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,27 € | | K0870.408X40 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,27 € | | K0870.408X45 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,27 € | | K0870.408X50 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,34 € | | K0870.408X60 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,34 € | | K0870.408X70 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,37 € | | K0870.408X80 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,51 € | | K0870.410X40 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,37 € | | K0870.410X45 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,41 € | | K0870.410X50 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,44 € | | K0870.410X60 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,44 € | | K0870.410X70 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,54 € | | K0870.410X80 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,56 € | | K0870.410X90 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,68 € | | K0870.410X100 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,74 € | | K0870.412X45 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,56 € | | K0870.412X50 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,57 € | | K0870.412X60 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,59 € | | K0870.412X70 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,68 € | | K0870.412X80 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,68 € | | K0870.412X90 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,76 € | | K0870.412X100 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,87 € | | K0870.412X110 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,03 € | | K0870.412X120 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,10 € | | K0870.416X60 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,89 € | | K0870.416X70 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,92 € | | K0870.416X80 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,96 € | | K0870.416X90 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,96 € | | K0870.416X100 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,20 € | | K0870.416X110 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,35 € | | K0870.416X120 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,98 € | | K0870.420X70 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,30 € | | K0870.420X80 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,54 € | | K0870.420X90 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,59 € | | K0870.420X100 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,95 € | | K0870.420X110 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,85 € | | K0870.420X120 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,97 € | | K0870.306X30 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,18 € | | K0870.306X35 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,18 € | | K0870.306X40 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,19 € | | K0870.306X45 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,19 € | | K0870.306X50 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,27 € | | K0870.306X60 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,43 € | | K0870.306X70 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,58 € | | K0870.308X35 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,33 € | | K0870.308X40 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,33 € | | K0870.308X45 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,33 € | | K0870.308X50 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,43 € | | K0870.308X60 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,43 € | | K0870.308X70 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,49 € | | K0870.308X80 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,66 € | | K0870.310X40 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,49 € | | K0870.310X45 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,55 € | | K0870.310X50 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,58 € | | K0870.310X60 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,58 € | | K0870.310X70 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,68 € | | K0870.310X80 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,72 € | | K0870.310X90 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,90 € | | K0870.310X100 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,97 € | | K0870.312X45 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,72 € | | K0870.312X50 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,74 € | | K0870.312X60 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,77 € | | K0870.312X70 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,90 € | | K0870.312X80 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,90 € | | K0870.312X90 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,00 € | | K0870.312X100 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,18 € | | K0870.312X110 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,39 € | | K0870.312X120 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,52 € | | K0870.316X60 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,20 € | | K0870.316X70 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,23 € | | K0870.316X80 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,28 € | | K0870.316X90 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,28 € | | K0870.316X100 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,56 € | | K0870.316X110 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,81 € | | K0870.316X120 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,69 € | | K0870.320X70 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,71 € | | K0870.320X80 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,85 € | | K0870.320X90 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,13 € | | K0870.320X100 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,65 € | | K0870.320X110 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,87 € | | K0870.320X120 | acciaio | 10.9 | grezzo (nero) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,08 € | | K0870.506X30 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,20 € | | K0870.506X35 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,20 € | | K0870.506X40 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,21 € | | K0870.506X45 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,21 € | | K0870.506X50 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,29 € | | K0870.506X60 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,45 € | | K0870.506X70 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,60 € | | K0870.508X35 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,35 € | | K0870.508X40 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,35 € | | K0870.508X45 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,35 € | | K0870.508X50 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,45 € | | K0870.508X60 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,45 € | | K0870.508X70 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,51 € | | K0870.508X80 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0,70 € | | K0870.510X40 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,54 € | | K0870.510X45 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,58 € | | K0870.510X50 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,61 € | | K0870.510X60 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,61 € | | K0870.510X70 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,72 € | | K0870.510X80 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,76 € | | K0870.510X90 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,93 € | | K0870.510X100 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,01 € | | K0870.512X45 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,76 € | | K0870.512X50 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,77 € | | K0870.512X60 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,82 € | | K0870.512X70 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,93 € | | K0870.512X80 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0,93 € | | K0870.512X90 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,03 € | | K0870.512X100 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,21 € | | K0870.512X110 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,43 € | | K0870.512X120 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,55 € | | K0870.516X60 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,23 € | | K0870.516X70 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,26 € | | K0870.516X80 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,32 € | | K0870.516X90 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,32 € | | K0870.516X100 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,64 € | | K0870.516X110 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,87 € | | K0870.516X120 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,74 € | | K0870.520X70 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,80 € | | K0870.520X80 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,91 € | | K0870.520X90 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,19 € | | K0870.520X100 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,70 € | | K0870.520X110 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,94 € | | K0870.520X120 | acciaio | 10.9 | zincatura galvanica | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4,16 € | | K0870.210X40 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,68 € | | K0870.210X45 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,76 € | | K0870.210X50 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,82 € | | K0870.210X60 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,82 € | | K0870.210X70 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0,95 € | | K0870.210X80 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,00 € | | K0870.210X90 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,26 € | | K0870.210X100 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1,35 € | | K0870.212X45 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,00 € | | K0870.212X50 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,02 € | | K0870.212X60 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,06 € | | K0870.212X70 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,26 € | | K0870.212X80 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,26 € | | K0870.212X90 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,40 € | | K0870.212X100 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1,96 € | | K0870.212X120 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2,13 € | | K0870.216X60 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,80 € | | K0870.216X70 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,84 € | | K0870.216X80 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,91 € | | K0870.216X90 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1,91 € | | K0870.216X100 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,34 € | | K0870.216X120 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,78 € | | K0870.220X70 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,59 € | | K0870.220X80 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2,77 € | | K0870.220X90 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,18 € | | K0870.220X100 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3,96 € | | K0870.220X120 | acciaio | 12.9 | grezzo (nero) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 5,84 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|