Gruppi merceologici
Maniglie a leva in plastica ergonomiche con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio passivato blu
K0981

Maniglie a leva in plastica ergonomiche con filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura: componente duro in plastica rinforzata e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Componente morbido in elastomero termoplastico.
Parti metalliche: Classe di resistenza 5.8.
Versione:Parti in acciaio passivate blu.Nota:Combinazioni di colori standard disponibili:
nero grafite RAL 9011 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).

Con i componenti morbidi si ottiene un effetto antisdrucciolo della parte operativa. La struttura chiusa offre protezione sufficiente contro lo sporco. La struttura è stata sviluppata in modo specifico per le esigenze di una presa ergonomica della mano.

Il pulsante di sgancio facilita il disinnesto e consente quindi un comodo utilizzo dell'impugnatura.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, combinazioni di colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0981 Maniglie a leva in plastica ergonomiche con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio passivato blu 324 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica ergonomiche con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio passivato blu

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniXDD1

HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0981.3081X153M81630,555,61037,376,58188,599,5202215 6,77 €
K0981.3081X203M81630,555,61037,376,58188,599,5202220 6,77 €
K0981.3081X253M81630,555,61037,376,58188,599,5202225 6,77 €
K0981.3081X303M81630,555,61037,376,58188,599,5202230 6,77 €
K0981.3081X353M81630,555,61037,376,58188,599,5202235 7,25 €
K0981.3081X403M81630,555,61037,376,58188,599,5202240 7,25 €
K0981.3081X453M81630,555,61037,376,58188,599,5202245 7,25 €
K0981.3081X503M81630,555,61037,376,58188,599,5202250 7,25 €
K0981.3081X553M81630,555,61037,376,58188,599,5202255 7,25 €
K0981.3081X603M81630,555,61037,376,58188,599,5202260 7,25 €
K0981.3101X153M101630,555,61037,376,58188,599,5202215 6,77 €
K0981.3101X203M101630,555,61037,376,58188,599,5202220 6,77 €
K0981.3101X253M101630,555,61037,376,58188,599,5202225 6,77 €
K0981.3101X303M101630,555,61037,376,58188,599,5202230 6,77 €
K0981.3101X353M101630,555,61037,376,58188,599,5202235 7,25 €
K0981.3101X403M101630,555,61037,376,58188,599,5202240 7,25 €
K0981.3101X453M101630,555,61037,376,58188,599,5202245 7,25 €
K0981.3101X503M101630,555,61037,376,58188,599,5202250 7,25 €
K0981.3101X553M101630,555,61037,376,58188,599,5202255 7,25 €
K0981.3101X603M101630,555,61037,376,58188,599,5202260 7,25 €