Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio elettrozincato., durezza
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota:Le rondelle hanno un diametro esterno di D2 = ~3 × D1.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1150 Rondella piana a fascia larga DIN 9021 115 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 715 kB

Disegni

Rondella piana a fascia larga DIN 9021

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
per
viti
D1

D2HCADAcc.PrezzoOrdinare
K1150.03acciaioM33,290,8 0,14 €
K1150.04acciaioM44,3121 0,25 €
K1150.05acciaioM55,3151,2 0,28 €
K1150.06acciaioM66,4181,6 0,33 €
K1150.08acciaioM88,4242 0,38 €
K1150.10acciaioM1010,5302,5 0,68 €
K1150.12acciaioM1213373 0,75 €
K1150.14acciaioM1415443 1,01 €
K1150.16acciaioM1617503 1,27 €
K1150.18acciaioM1820564 2,22 €
K1150.20acciaioM2022604 2,52 €
K1150.24acciaioM2426725 3,73 €
K1150.30acciaioM3033926 8,14 €
K1150.103acciaio inox A2M33,290,8 0,18 €
K1150.104acciaio inox A2M44,3121 0,29 €
K1150.105acciaio inox A2M55,3151,2 0,35 €
K1150.106acciaio inox A2M66,4181,6 0,38 €
K1150.108acciaio inox A2M88,4242 0,44 €
K1150.110acciaio inox A2M1010,5302,5 0,83 €
K1150.112acciaio inox A2M1213373 1,14 €
K1150.114acciaio inox A2M1415443 1,27 €
K1150.116acciaio inox A2M1617503 1,56 €
K1150.118acciaio inox A2M1820564 2,50 €
K1150.120acciaio inox A2M2022604 2,84 €
K1150.124acciaio inox A2M2426725 4,41 €
K1150.603acciaio inox A4M33,290,8 0,24 €
K1150.604acciaio inox A4M44,3121 0,39 €
K1150.605acciaio inox A4M55,3151,2 0,45 €
K1150.606acciaio inox A4M66,4181,6 0,49 €
K1150.608acciaio inox A4M88,4242 0,58 €
K1150.610acciaio inox A4M1010,5302,5 1,06 €
K1150.612acciaio inox A4M1213373 1,48 €
K1150.614acciaio inox A4M1415443 1,64 €
K1150.616acciaio inox A4M1617503 2,04 €
K1150.618acciaio inox A4M1820564 3,26 €
K1150.620acciaio inox A4M2022604 3,68 €
K1150.624acciaio inox A4M2426725 5,75 €