Gruppi merceologici
Maniglia a leva con filettatura esterna e collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1317

Maniglia a leva con filettatura esterna e collare per rondella...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.
Guarnizione del gambo 70 EPDM 295.
Versione:Finitura lucida.Nota:

Maniglia a leva ideata per ambienti con elevati requisiti igienici. La maniglia completamente chiusa e la guarnizione del gambo escludono una contaminazione all'interno della leva. Inoltre, l'inserto a vite è dotato di un collare conico in modo da poter assicurare la tenuta sicura e igienica del punto di avvitamento con la rondella di guarnizione Hygienic USIT®.

Grazie alla rugosità superficiale estremamente bassa, molto inferiore a Ra 0,8 μm, quasi nessuna particella di sporco aderisce alla vite. La superficie lucidata a specchio assicura una facile pulizia.

In posizione di riposo, la leva può essere ruotata liberamente. L'apertura involontaria della leva è esclusa. In caso di montaggio su componenti vibranti, la dentatura è protetta da un'usura eccessiva.

Su richiesta:Altre lunghezze di filettatura, filettatura in pollici.Accessori:

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491.

Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1317 Maniglia a leva con filettatura esterna e collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 335 kB
 Nota tecnica Hygienic USIT ® 206 kB
 DGUV Test Certificate 221 kB

Disegni

Maniglia a leva con filettatura esterna e collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1317.106X201M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81620 32,71 €
K1317.106X301M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81630 33,15 €
K1317.106X401M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81640 33,79 €
K1317.106X501M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81650 34,45 €
K1317.206X202M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 33,92 €
K1317.206X302M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 34,38 €
K1317.206X402M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 35,02 €
K1317.206X502M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 35,68 €
K1317.208X202M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 34,62 €
K1317.208X302M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 35,20 €
K1317.208X402M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 35,83 €
K1317.208X502M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 36,60 €
K1317.208X602M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131660 37,39 €
K1317.308X163M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22016 37,81 €
K1317.308X203M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22020 38,22 €
K1317.308X253M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22025 38,64 €
K1317.308X303M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22030 39,06 €
K1317.308X353M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22035 39,50 €
K1317.308X403M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22040 39,93 €
K1317.308X503M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22050 40,81 €
K1317.308X603M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22060 41,69 €
K1317.310X203M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22020 39,02 €
K1317.310X253M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22025 39,53 €
K1317.310X303M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22030 40,02 €
K1317.310X353M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22035 40,53 €
K1317.310X403M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22040 41,05 €
K1317.310X503M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22050 42,06 €
K1317.310X603M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22060 43,10 €
K1317.312X253M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22025 40,53 €
K1317.312X303M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22030 41,32 €
K1317.312X353M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22035 42,10 €
K1317.312X403M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22040 42,88 €
K1317.312X503M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22050 44,45 €
K1317.312X603M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22060 46,02 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33