- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0293Elementi di centraggio e perni d'appoggio DIN 6321 |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:temprato e rettificato.Nota:I perni d'appoggio forma A fungono da sostegno per pezzi e dispositivi. Gli elementi di centraggio forma B servono per il posizionamento di pezzi e dispositivi nei fori con dimensione di tolleranza. Con la forma C spianata è possibile bypassare le tolleranze nella distanza dei fori o definire il pezzo da posizionare solo in una direzione. Le forme A e B possono essere utilizzate anche come battute temprate e come piedi per attrezzature. Per perni simili vedere K0352, K0353, K0354 e K0355..Nota disegno:Forma A: perno d'appoggio Forma B: elemento di centraggio cilindrico Forma C: elemento di centraggio spianato
Altre dimensioni e dati come forma A. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0293.106 | A | senza foro di centraggio | 6 | 4 | 5 | 6 | 1,2 | 0,02 | | | 4,21 € | | K0293.110 | A | senza foro di centraggio | 10 | 6 | 6 | 9 | 1,6 | 0,02 | | | 4,76 € | | K0293.116 | A | senza foro di centraggio | 16 | 8 | 8 | 12 | 2 | 0,04 | | | 6,13 € | | K0293.125 | A | senza foro di centraggio | 25 | 12 | 10 | 18 | 2,5 | 0,04 | | | 9,16 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0293.206 | B | versione corta | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 6,48 € | | K0293.208 | B | versione corta | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 6,73 € | | K0293.210 | B | versione corta | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 6,96 € | | K0293.212 | B | versione corta | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 7,47 € | | K0293.216 | B | versione corta | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 8,88 € | | K0293.220 | B | versione corta | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 11,29 € | | K0293.225 | B | versione corta | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 12,20 € | | K0293.306 | B | versione lunga | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 6,57 € | | K0293.308 | B | versione lunga | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 6,86 € | | K0293.310 | B | versione lunga | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 7,14 € | | K0293.312 | B | versione lunga | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 7,72 € | | K0293.316 | B | versione lunga | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 8,95 € | | K0293.320 | B | versione lunga | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 11,82 € | | K0293.325 | B | versione lunga | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 13,53 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Versione 1 | B | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0293.406 | C | versione corta | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 7,27 € | | K0293.408 | C | versione corta | 1,6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 7,91 € | | K0293.410 | C | versione corta | 2,5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 9,37 € | | K0293.412 | C | versione corta | 2,5 | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 9,08 € | | K0293.416 | C | versione corta | 3,5 | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 11,07 € | | K0293.420 | C | versione corta | 5 | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 16,10 € | | K0293.425 | C | versione corta | 5 | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 16,50 € | | K0293.506 | C | versione lunga | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 7,39 € | | K0293.508 | C | versione lunga | 1,6 | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 8,05 € | | K0293.510 | C | versione lunga | 2,5 | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 9,49 € | | K0293.512 | C | versione lunga | 2,5 | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 10,19 € | | K0293.516 | C | versione lunga | 3,5 | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 13,74 € | | K0293.520 | C | versione lunga | 5 | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 16,65 € | | K0293.525 | C | versione lunga | 5 | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 18,72 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|